Standardleuchte
Standard-Schaltschrankleuchte

Daten | PLS 014 | |||
---|---|---|---|---|
Artikelnummer | 17314010110 | 17314010102 | 17314010103 | |
Nennspannung ±10 % | 230 V 50/60 Hz | |||
Leuchtstoffröhre | 14 W | |||
Anschlussart | Kabel (1,5 m) | GST 18/3 Stecker | ||
Zusätzliche Anschlüsse | - | GST 18/3 Buchse | ||
Türkontaktanschluss | integrierter Türendschalter |
Beschreibung | Typ | Größe |
---|