FLZ 600 / FLZ 610

Hygrostat / Kombigerät Hygrostat/Thermostat

Die Baureihe der FLZ Hygrostate steuern Schaltschrank-Heizungen oder Filterlüfter beim Überschreiten einer eingestellten relativen Luftfeuchte. Somit wird die relative Feuchte oberhalb des Taupunktes gehalten und das Ausfallen von Wasser an den elektrischen Komponenten sowie eine Korrosion an ungeschützten Blechen verhindert. Das elektronische Kombigerät vereint Thermostat und Hygrostat in einem Gehäuse und überwacht gleichzeitig und unabhängig voneinander die relative Feuchte und die Temperatur.

wechsler mit sprungkontakt (FLZ 510)

max. last (FLZ 610)

Technische Daten

DatenFLZ 600FLZ 610
Schaltbereich0… +60 °C / +32 … +140 °F
Geräteausführungmechanischer Hygrostatelektronisches Kombigerät Hygrostat/Thermostat
KontaktartWechsler mit SprungkontaktWechsler/Relais
Einstellbereich40 - 90% rel. LF40 - 90% rel. LF / 0 °C ... +60 °C
SchaltleistungÖffner24 - 230 V AC / 2 (0,2) A – min. 100 mA240 V AC, 8 (3) A oder 120 V AC, 8 (3) A
Schließer24 - 230 V AC / 5 (0,2) A – min. 100 mA24 V DC, 4 A
DC50 V, 1 A - 75 V, 0,5 A - min. 100 mA-
Einsatztemperaturbereich0 … +60 °C / +30 … +140 °F-20 … +60 °C / -4 … +140 °F
Lagertemperaturbereich-20 … +80 °C / -4 … +176 °F-40 … +80 °C / -40 … +176 °F
geeignet für den Betrieb vonLüfter und Heizung
MontageartSchnappbefestigung für 35 mm Profilschiene nach EN 60715

Weitere technische Daten, Leistungsdiagramme, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie in unter Downloads auf dieser Seite unter Produktblatt.

Downloads

Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 280 KB Download

Betriebsanleitung 600

  • Deutsch
  • Englisch
  • Französisch
  • Niederländisch
  • Schwedisch
  • Italienisch
  • Spanisch
  • Russisch
pdf 330 KB Download

Betriebsanleitung 610

  • Deutsch
  • Englisch
  • Französisch
  • Niederländisch
  • Schwedisch
  • Italienisch
  • Spanisch
  • Russisch
pdf 190 KB Download

Konformitätserklärung

  • Deutsch
  • Englisch
pdf 330 KB Download

EAC Zertifikat

  • Russisch
pdf 590 KB Download

Bestellung

BestelldatenFLZ 600FLZ 610
Artikelnummer1720700000017218100000
Lieferzeit3 Tage3 Tage
  • Artikelnummern und Lieferzeiten weiterer Varianten sowie größerer Mengen auf Anfrage
  • für mehr Informationen über unser Lieferversprechen klicken Sie bitte hier

Produktvorteile

  1. 1

    Hygrostate

    steuern Schaltschrank-Heizungen oder Filterlüfter hinsichtlich Überschreiten einer eingestellten relativen Luftfeuchte.

  2. 2

    Die relative Feuchte

    wird oberhalb des Taupunktes gehalten und das Ausfallen von Wasser an den elektrischen Komponenten sowie Korrosion an ungeschützten Blechen verhindert.

  3. 3

    In Kombination

    mit Filterlüftern dienen sie der zusätzlichen Energie-, Material und Zeiteinsparung und damit einer besseren Umweltbilanz.

  4. 4

    Elektrischer Anschluss

    mittels Schraubklemmen, schnelle Schnappbefestigung auf DIN-Schiene.

  5. 5

    In Kombination

    mit Schaltschrank-Heizungen dienen sie der Temperaturregelung im Schaltschrank.

  6. 6

    Durch Anwendung von Hygrostaten

    entsteht mehr Sicherheit im Produktionsprozesss. Der Energieverbrauch reduziert sich durch bedarfsgerechten Einsatz und eine Verbesserung des Wirkungsgrades der angesteuerten Heizungen und Filterlüfter.

  7. 7

    Elektronisches Kombigerät FLZ 610

    vereint Thermostat und Hygrostat in einem Gehäuse und überwacht gleichzeitig und unabhängig voneinander die relative Feuchte und die Temperatur.