Filterlüfter 4.0 – Produktübersicht.

Pfannenberg Filterlüfter PF 11.000 – PF 67.000 in RAL 9011

Pfannenberg Black Edition Filterlüfter. Klicken Sie auf das Bild, um eine Übersicht aller Filterlüfter der Black Edition zu erhalten.

Pfannenberg Filterlüfter PF 11.000 – PF 67.000 in RAL 7035

Alle verfügbaren Filterlüfter in RAL 7035 sehen Sie unten.
FILTERLÜFTER LUFTFÖRDER-
MENGE
m³/h
SCHUTZART
IP 54
AUSSCHNITTMAßE
(mm x mm)
FARBE
RAL 7035
NENNSPANNUNG
230 V
ARTIKEL-
NUMMER
cULus EAC CSA CE
PF 11.000 19 92 x 92 11611101055
PF 22.000 60 125 x 125 11622101055
PF 32.000 98 177 x 177 11632101055
PF 42.500 125 223 x 223 11642101055
PF 43.000 223 223 x 223 11643101055
PF 65.000 480 291 x 291 11665102055
PF 65.000 SL 500 291 x 291 11675102055
PF 66.000 640 291 x 291 11666102055
PF 67.000 845 291 x 291 11667102055
PF 67.000 SL 705 291 x 291 11677102055
PTF 60.500 310 291 x 291 11685101055
PTF 60.700 646 291 x 291 11687102055
PTF 61.000 1035 291 x 291 11681102055

Austrittsfilter

AUSTTRITTSFILTER SCHUTZART
IP 54
AUSSCHNITTMAßE
(mm x mm)
FARBE
RAL 7035
ARTIKEL-
NUMMER
cULus EAC CSA CE
PFA 10.000 92 x 92 11710001055
PFA 20.000 125 x 125 11720001055
PFA 30.000 177 x 177 11730001055
PFA 40.000 223 x 223 11740001055
PFA 60.000 291 x 291 11760002055
PTFA 60.000 291 x 291 11786001055

Filtermatten (Packung mit 5 Stück / PTF, PTFA 20 Stück)

FILTERLÜFTER SCHUTZART
IP 54
AUSSCHNITTMAßE
(mm x mm)
ARTIKELNUMMER
Baugröße 1 87 x 87 18611600029
Baugröße 2 119 x 119 18611600030
Baugröße 3 170 x 170 18611600031
Baugröße 4 216 x 216 18611600032
Baugröße 6 284 x 284 18611600033
Baugröße 6
(PTF 60.500, PTFA 60.000)
290 x 70 18611600124
Baugröße 6
(PTF 60.700, PTF 61.000)
390 x 100 18611600143
FILTERLÜFTER IP 55 RAL 9011 EMV 12 V 24 V 48 V 115 V 400/460 V
PF 11.000    
PF 22.000  
PF 32.000  
PF 42.500  
PF 43.000
PF 65.000        
PF 65.000 SL          
PF 66.000      
PF 67.000      
PF 67.000 SL        
PTF 60.500              
PTF 60.700              
PTF 61.000              

Austrittsfilter

AUSTRITTSFILTER IP 55 RAL 9011 EMV
PFA 10.000
PFA 20.000
PFA 30.000
PFA 40.000
PFA 60.000
PTFA 60.000      
AUSSCHNITTMAßE
(MM)
BAUGRÖßE 1
92 X 92
BAUGRÖßE 2
125 X 125
BAUGRÖßE 3
177 X 177
BAUGRÖßE 4
223 X 223
BAUGRÖßE 6
291 X 291
PF 11.000        
PF 22.000        
PF 32.000        
PF 42.500        
PF 43.000        
PF 65.000        
PF 66.000        
PF 67.000        
PF 65.000 SL        
PF 67.000 SL        
PTF 60.500        
PTF 60.700        
PTF 61.000        

Austrittsfilter

AUSSCHNITTMAßE
(MM)
BAUGRÖßE 1
92 X 92
BAUGRÖßE 2
125 X 125
BAUGRÖßE 3
177 X 177
BAUGRÖßE 4
223 X 223
BAUGRÖßE 6
291 X 291
PFA 10.000        
PFA 20.000        
PFA 30.000        
PFA 40.000        
PFA 60.000        
PTFA 60.000