Patentierte Originalität.
Pfannenberg Filterlüfter 4.0 sind das Resultat 60-jähriger Erfahrung und kontinuierlicher Weiterentwicklung. Nicht weniger als 11 patentierte Details sichern mittlerweile ihre führende Stellung im Markt. Als Teil der Pfannenberg ɛCOOL-Produktlinie erfüllen sie die gestiegenen Ansprüche der Industrie gleich in mehreren Bereichen:
- Energieeffizienz
- Umweltfreundlichkeit
- Servicefreundlichkeit

-
1
Geringer Energieverbrauch
Hohe Luftförderleistung bei niedriger Stromaufnahme.
-
2
IP-54-Schutz
Kein Eindringen ungefilterter Luft dank geschlossenem Rahmen.
-
3
Patentierter 4-Ecken-Schnappmechanismus
für werkzeuglose Montage innerhalb von Sekunden.
-
4
Überlegene Luftleistung auch bei IP 55
durch gefächerte Struktur der patentierten Faltenfiltermatte.
-
5
Bis zu 300 % längere Standzeit
durch patentierte Faltenfiltermatte spart Zeit und Kosten.
-
6
Neutrales Design ohne Farbirritation
für perfekte Farbharmonie mit modernen Maschinen und Anlagen (RAL 7035, 9011).
-
7
Strömungsoptimierte Lamellen und Rotorblätter
für maximalen Luftdurchsatz bei minimalem Energiebedarf.
-
8
Zusätzliche Energieeffizienz
Ausrüstbar mit Thermostat (optional) für Betrieb nur bei tatsächlichem Kühlungsbedarf.
-
9
Problemlose Integration in vorhandene Applikationen
Die meisten Gehäuseausschnitte entsprechen dem Pfannenberg Standard.
-
10
Einfache und schnelle Wartung
Der patentierte Klappmechanismus erlaubt einen werkzeuglosen Filtermattenwechsel innerhalb von Sekunden.
-
11
Filterlüfter 4.0 verfügen über alle relevanten nationale und internationale Zulassungen
wie TÜV, NEMA, cURus, EAC, CSA, CE.