EINE DIE ALLES KANN - DIE PYRA® LED-S SERIE

Egal welchen Status Sie an Ihrer Maschine, Ihrer Anlage oder in einem bestimmten Bereich anzeigen möchten - die PYRA® LED Serie bietet Ihnen eine Vielzahl von Möglichkeiten.

Ultra hell und überzeugend flexibel

Die neue PYRA® LED Serie kommt überall dort zum Einsatz, wo Warnungen und Stati von Maschinen und Anlagen, Räumen oder Bereichen angezeigt werden müssen.

Neben einer ultra hellen LED Technologie hat die neue PYRA® LED noch eine Reihe weiterer Vorteile mit im Gepäck.

So ist nicht nur der Signalisierungsmodus, sondern auch die Blink- und Blitzfrequenz wählbar um die Leuchte flexibel für jede Applikation einsetzen zu können.

Ein Weitspannungsnetzteil ermöglicht den Anschluss an nahezu jede Versorgungsspannung und garantiert unzählige Einsatzmöglichkeiten.

Die neue PYRA® LED ist sowohl als Einzelleuchte, als auch als Ampelleuchte oder in Kombination mit einem Schallgeber erhältlich.
 

Ein besonderes Highlight der Serie ist die PYRA® LED RGB. Das Außergewöhnliche an dieser Leuchte ist, dass aus einer Vielzahl von RGB-Farben immer genau die ausgewählt werden kann, die gerade benötigt wird.

Das erspart Ihnen eine unnötige Lagerhaltung und verspricht maximale Flexibilität.

Ein weiterer Vorteil ist die externe Farb- und Modussteuerung, welche dem Anwender ermöglicht den Signalisierungsmodus und die Farbe über eine externe Ansteuerung zu wählen und so mit nur einer Leuchte unterschiedliche Situationen anzuzeigen.

Sie sind nicht sicher, ob Sie LED oder XENON Leuchten benötigen? Hier erfahren Sie, welche Technologie die richtige für Ihre Applikationen ist.

Unauffällig auffällig

Voll integrierbar in Ihr Maschinen- und Anlagendesign.

Wir von Pfannenberg wissen, dass für viele Unternehmen das Maschinen- und  Anlagendesign immer mehr an Bedeutung gewinnt. So wird neben einer Austattung mit den neusten Technologien auch die moderne Gestaltung einer Maschine
immer wichtiger.

Bei der Entwicklung der PYRA® LED wurde daher darauf geachtet, diese so zu gestalten, dass sie sich ganz einfach in das Design Ihrer Maschine oder Anlage integrieren lässt.

Flach, smart, diskret, und clean, aber immer präsent wenn es darauf ankommt!

Passen Sie die PYRA® LED Ihren Bedürfnissen an!

LED Einzelleuchte

Treffen Sie die richtige Wahl!

Mit den Einzelleuchten lassen sich Signalisierungmodus, Blitz- und Blinkfrequenz ganz einfach auswählen. Weit-spannungsnetzteil für fast jede Versorgungsspannung.

LED RGB Leuchte

Wählen Sie die Farbe, die Sie benötigen!

Wählen Sie aus einer Vielzahl von RGB-Farben. Bei Bedarf lassen sich Farbe und Signalisierungsmodus ganz einfach durch eine externe Ansteuerung ändern.

LED Ampelleuchten

Ampelleuchte mit oder ohne Schallgeber?

Die Ampelleuchte ist entweder bereits fertig montiert oder als nach Ihren Wünschen kombinierte Ampelleuchte mit oder ohne Schallgeber erhältlich.

LED Schallgeber / Leuchten Kombi

Kombinieren Sie ein eine LED Leuchte mit einem PATROL LED Schallgeber!

Vormontierte kompakte Multifunktionsleuchte mit dem speziell entwickelten LED-Schallgeber PA L 1.

Kontakt

Urgent Question?

Fragen Sie unsere Experten.