Alleinstellungsmerkmal in der maritimen Brandalarmierung

Pfannenberg bietet Signalisierungslösungen mit MED-Zertifizierung nach dem aktuell gültigen Normenstand an.

Elektrotechnik-Spezialist Pfannenberg ist derzeit einziger Hersteller von Signalisierungslösungen zur Brandalarmierung mit einer MED-Zertifizierung (Marine Equipment Directive) nach neusten Standards und ermöglicht somit den Einsatz in der maritimen Industrie auch nach dem 1. Juni 2019. Durch langjährig eingesetzte Produkte und stetige Qualitätssicherung bietet Pfannenberg akustische und kombinierte Signalgeräte (optisch-akustisch), die den rauen Umgebungen der Schiffsindustrie, gerade auch bezüglich der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV), standhalten und sicher alarmieren. Die Signalgeräte der Patrol-Serie sind nach der neuesten europäischen Richtlinie, der 2014/90/EU, zertifiziert und erfüllen damit auch die Normen der neuesten Durchführungsverordnung 2018/773/EU. Ab dem 1. Juni 2019 endet die Übergangsfrist der Verordnung für Schiffe, die unter europäischer Flagge fahren, wodurch Neugeräte, die nicht den neusten Normen entsprechen, ab diesem Tag nicht mehr installiert werden dürfen. International regelt die IACS die Anforderungen an Produkte, die auf Schiffen eingesetzt werden (International Association of Classification Societies). Die Einhaltung der neuesten Standards für Signalgeber wird hier ab dem 1. Januar 2022 gefordert.

Klare Regeln sorgen für sichere Brandalarmierung in rauen Umgebungen

Auf Schiffen und Werften sind Signalgeräte starken mechanischen Einflüssen wie Erschütterungen, andauernden Vibrationen und harten Stößen ausgesetzt. Es sind hier aber auch besondere Anforderungen an die elektromagnetische Verträglichkeit gestellt, die den Bedingungen der Schifffahrt standhalten muss. Denn im Notfall müssen Signalgeräte hier besonders sicher und zuverlässig alarmieren können. Deswegen schreibt die Europäische Schiffsausrüstungsrichtlinie zwingend vor, dass nur MED-zertifizierte Produkte für die Brandalarmierung zum Einsatz kommen dürfen. Laut MED müssen die Signalgeräte der Richtlinie 2014/90/EU entsprechen und auch die neuesten Normen der Durchführungsverordnung 2018/773/EU erfüllen. Die Verordnung zieht die harmonisierten Standards IEC 60092-504 „Elektrische Anlagen auf Schiffen - Teil 504: Besonderheiten - Steuerung und Instrumentierung“ und IEC 60533 „Elektrische und elektronische Anlagen auf Schiffen - Elektromagnetische Verträglichkeit“ in der jeweils aktuellen Ausgabe heran, die maßgebliche Änderungen bezüglich der EMV beinhalten. Ebenfalls ist die neuste Fassung der EN54-3 von 2014 zu berücksichtigen.

Übergangsfrist endete am 1. Juni 2019

Ändern sich Vorschriften und Normen für die Schiffsausrüstung, so dürfen die Signalgeräte mit veraltetem Zertifikat nicht mehr auf Schiffen und Werften eingesetzt werden. Genau eine solche Änderung trat im Mai 2018 in Kraft. Die Durchführungsverordnung 2018/773/EU ersetzt dabei die frühere Richtlinie 2017/306/EU und setzt die MED Normen in die Praxis um. Sie enthält konkrete Vorgaben der Design-, Konstruktions- und Leistungsanforderungen sowie der erstmaligen und letztmaligen Platzierung an Bord und Werft. Zudem werden Hinweise zu weiteren zu berücksichtigen Standards und Normen gegeben. Bis zur Übergangsfrist wurde bereits die Installation von Schallgebern gemäß IEC 60092-504 (2016) und IEC60533 (2015) sowie EN 54-3 (2014) begrenzt. Seit dem 1. Juni 2019 ist die Neuinstallation nicht mehr erlaubt.

„Die neue MED in Verbindung mit den IACS – Anforderungen der Klassifizierungsgesellschaften kommt weltweit zum Einsatz und ist für fast alle Schiffe verpflichtend. Vor allem für Schiffe unter europäischer Flagge ist die MED und die zugrunde liegende Durchführungsverordnung seit dem 1. Juni 2019 vorgeschrieben. Wir sind stolz darauf, dass unsere Signalgeber den Anforderungen der neuen Richtlinien entsprechen und somit kein Risiko für die Schiffsabnahme darstellen“, sagt Volker Matthies, Global Product Manager Signaling Technology bei Pfannenberg.

MED-zertifizierte Signalgeber von Pfannenberg

Die PATROL-Serie von Pfannenberg bietet ein breites Portfolio an MED-zertifizierten Schallgebern (PA) und Schall-/Blitzkombigeräten (PA X). Neben der MED-Zertifizierung sind die Produkte der PATROL-Serie auch nach DNV-GL zugelassen und bieten neben einer 10-jährigen Produktgarantie höchste Zuverlässigkeit, hohe Verfügbarkeit und Lieferperformance.