EN 54-23 und VdS

Pfannenberg Blitzleuchten alarmieren entsprechend EN 54-23 und VdS

Das Unternehmen bietet EN 54-23 und VdS zertifizierte optische Signalgeber

Hamburg, Juli 2012 – Zur Security Messe vom 25.-28.09.2012 in Essen stellt Pfannenberg, Spezialist für Signal­technologie und Schaltschrankklimatisierung, als einer der ersten Hersteller EN 54-23 und VdS zertifizierte Signalgeber zur optischen Alarmierung vor. Die Blitzleuchte PY X-S-05 und das Kombigerät PA X 1-05 in den normgerechten Kalotten-Farben rot und klar sind ab Herbst 2012 erhältlich.

„Viele der aktuell im Brandschutz verwendeten optischen Signalgeber erfüllen nicht die Anforderungen der EN 54-23 hinsichtlich Lichtleistung, Lichtverteilung und Kunststoff-Qualität. Jedoch müssen ab 1. März 2013 zwingend entsprechend zertifizierte optische Signalgeber eingesetzt werden, da die Übergangsfrist zu diesem Termin ausläuft“, erläutert Volker Matthies, Produktmanager Signalling Technology bei der Pfannenberg GmbH, den Hintergrund der Markteinführung der neuen Produkte. Die neuen, normgerechten Pfannenberg Signalgeber, die sich an Planer, Architekten, Bauherren, Brandmeldeanlagen-Hersteller, Elektro-Großhandel und Ausrüster richten, sind für alle Länder der EU zugelassen. Mit der neuen Norm EN 54-23:2010-06 werden, anders als bei der bisher gültigen VdS-Zertifizierung, erstmals auch Anforderungen an die Lichtleistung gestellt.

In vielen Alarmierungsfällen, in denen bisher ausschließlich akustische Signale verwendet wurden, muss zukünftig auch optisch gewarnt werden. Umgebungsgeräusche, sogenannter akustischer Smog, das Tragen von Gehörschutz oder Kopfhörern und Schwerhörigkeit beeinträchtigen die Wahrnehmbarkeit akustischer Warnsignale und machen eine zusätzliche optische Alarmierung notwendig. Die richtige und normgerechte optische Signalisierung wird also wichtiger denn je.

Die neue Norm wird zukünftig auch zur Prüfungsgrundlage der VdS-Zertifizierung für optische Signalgeber. Aufgrund höherer Anforderungen der EN 54-23 werden viele der heute VdS zugelassenen optischen Signalgeber ihre Zulassung verlieren und dürfen für Neu-Installationen nicht mehr verwendet werden.

Die zertifizierten Pfannenberg Blitzleuchten PY X-S-05 und das Schall/Blitz - Kombigerät PA X 1-05 geben ab sofort Planungssicherheit für alle Gebäudeprojekte, auch wenn sie erst nach dem 1. März 2013 fertig gestellt werden.