Fachtagung zur Schaltschrank-Klimatisierung

Pfannenbergpartner INGAM informiert über elektrische Anlagen unter thermischen Gesichtspunkten

Hamburg, April 2015. Prozesssicherheit zu gewährleisten und Serviceintervalle in einem wirtschaftlichen Rahmen zu halten, sind die Themen der am 23. April 2015 in München stattfindenden Fachtagung zur Schaltschrank-Klimatisierung.

Die wachsende Anzahl an Steuerungs- und Automatisierungstechnik sowie deren zunehmende Leistungsfähigkeit führen zu steigenden Temperaturen im Schaltschrank. Hinzu kommt die hohe Packunsgdichte der elektronischen Komponenten, die zusätzlich zur Bildung von Wärmenestern führen kann. Hier ist die richtige Wahl des Kühlmediums entscheidend in Hinblick auf Kosten- und Energieeffizienz.

Der Veranstalter INGAM, Pfannenberg, Spezialist für Schaltschrank-Klimatisierung und der Schaltschrank-Hersteller Lohmeier werden anhand von praxisnahen Beispielen Klimatisierungs-Lösungen aufzeigen.

Veranstaltungsort:

Ing. Adolf Müller GmbH

Elly-Staegmeyr-Str. 15

80999 München

Beginn: 9.30 h – Ende ca. 16.00 h

Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen unter: info@ingam.de