Pfannenberg präsentiert auf der SPS Smart Production Solutions effiziente und sichere Kühl- und Signalisierungslösungen.
Der weltweit tätige Elektrotechnik-Spezialist Pfannenberg präsentiert auf der diesjährigen SPS in Nürnberg intelligente und energieeffiziente Kühllösungen, wie einen Luft-/Wasser-Wärmetauscher für den Dachaufbau, sichere Signalisierungslösungen für den Maschinen- und Anlagenbau sowie eine digitale Plug&Play-Lösung für die Shopfloor Analyse. Vom 26. bis 28. November können sich Interessierte in der Halle 3C, Stand 115 über die vielen innovativen Lösungen des Hamburger Unternehmens informieren.
Weltweite Experten
Als global agierendes Unternehmen steht Pfannenberg für Sharing Competence Worldwide, mit weltweiten Experten, die ein einheitliches technisches Verständnis haben und ein maßgeschneidertes Angebot plus Service vor Ort liefern können. Zusätzlich zu den Produktionsstandorten und lokalen Abteilungen für Forschung und Entwicklung verfügt Pfannenbergüber ein weltweites Servicenetzwerk mit Partnern vor Ort. Durch das ganzheitliche Konzept und die enge Zusammenarbeit mit den Kunden – von der Planung und Testphasen bis hin zu Wartung und Service – konnte Pfannenberg bereits viele Projekte gewinnen, wie z. B. einen Exklusivvertrag für Klimatisierungslösungen mit der BMW Gruppe oder ein Konzept zur Brandalarmierung mit akustischen Signalgebern für einen der weltweit größten Online-Händler.
Heterogene Maschinenparks werden fit für die Industrie 4.0
Bei der Produktentwicklung liegt der Fokus stets auf Effizienz, Produktivität und Kostenreduktion. Diesem entsprechend wurde eine digitale Plug&Play-Lösung entwickelt, womit Anlagen-/Maschinenbetreiber und Shopfloor-Manager eine vollumfassende Transparenz über die Produktivität erlangen können. Mit der Lösung, bestehend aus Soft- und Hardware, kann der aktuelle Status auch bei einem heterogenen Maschinenpark oder unterschiedlichen Montageplätzen basierend auf Echtzeitdaten ermittelt und auf einem Dashboard dargestellt werden. So werden Fertigungsanlagen mittels Mesh Netzwerk unkompliziert miteinander vernetzt. Die komplette Datenhistorie der Betriebszustände steht mit der Lösung für einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess zur Verfügung, etwa um die Produktivität des Maschinenparks oder die Effizienz eines einzelnen Montageplatzes zu steigern. Somit ist diese vor allem für Unternehmen interessant, wo oft heterogene Maschinenparks überblickt werden müssen. Durch die Plug&Play-Lösung wird dies stark vereinfacht.
Luft-/Wasser-Wärmetauscher für vereinfachte Planung und Systemanpassungen
Mit dem Luft-/Wasser-Wärmetauscher PWT 6402 hat Pfannenberg eine kosteneffiziente Klimatisierungslösung für den Dachaufbau entwickelt, der eine weitere sichere Alternative zu dem bereits im Portfolio befindlichen Gerät zum Seiteneinbau bietet. Die praktische Installation auf dem Schaltschrankdach verkleinert den Footprint und Planer von Produktions- und Fertigungshallen erreichen noch mehr Flexibilität. Der kondensatsichere PWT 6402 Wärmetauscher mit einer Leistung von 3,8 kW ermöglicht eine effektive Kühlung bei geringen Kosten für Energie und Instandhaltung.
Multifunktionsleuchte mit serienmäßiger Tag/Nacht-Absenkung
Jede Anwendung bringt andere Voraussetzungen und Bedingungen für die Signalisierung mit sich. Die Multifunktionsleuchte PMF LED HI von Pfannenberg überzeugt hier mit ihrer Flexibilität: Drei Signaloptionen – Blinklicht, Blitzlicht und Rotation, acht verschiedene Betriebsmodi und ein großer Signalisierungsbereich von bis zu 411 Metern. Durch ihre robuste Ausführung und aufgrund ihres sehr großen Temperaturbereichs von bis zu -40 °C ist die PMF LED HI besonders für raue Umgebungen geeignet. So findet sich die Leuchte nicht nur in Bereichen wie der Automobilindustrie, dem Anlagenbau und der Logistik, sondern auch im Tagebau, der Schwerindustrie und im maritimen Bereich.