Pfannenberg Signal­technologie mit 10 Jahren Garantie

Garantieverlängerung für Signalgeräte weltweit

Hamburg, 1. Oktober 2013. Vor über 50 Jahren erfand Pfannenberg die industrielle Blitzleuchte. Heute ist Pfannenberg ein Komplettanbieter für optische und akustische Signalgeber für alle Anwendungsbereiche in der Industrie und der Gebäudetechnik. Ab dem 1. Oktober 2013 bietet Pfannenberg als erster Hersteller weltweit 10 Jahre Garantie für Signalgeräte.

„Stetige Weiterentwicklung und ein hoher Qualitätsstandard haben Pfannenberg zu einem der führenden Hersteller im Bereich der Signal­technologie gemacht. Diesen Vorteil möchten wir gern an unsere Kunden in Form einer 10-Jahres-Garantie weitergeben“, so Volker Matthies, Global Product Manager Signaling Technology bei Pfannenberg. „Wir sind uns der Langlebigkeit und Vielseitigkeit unserer Produkte bewusst, die überall auf der Welt einsetzbar sind.“

Die 10 Jahres-Garantie umfasst die Blitzleuchten und Schallgeber der PATROL- und PYRA®-Serie, die bereits seit Anfang 2013 nach den neuesten EU-Richtlinien EN 54-3 bzw. EN 54-23 zertifiziert sind. Außerdem dabei, die besonders schlagfesten Blitzleuchten und LED-Leuchten für raue Umgebungen der Quadro-Serie sowie die DS-Schallgeber mit besonders hohem IP-Schutz. Alle Signalgeräte verfügen, je nach Gerätetyp, über die jeweiligen internationalen Zulassungen.

Insbesondere die Quadro-Leuchten kommen bis heute vielfach bei Art Illumination-Projekten zum Einsatz. So erleuchten tausende Quadro-Leuchten den Pariser Eiffelturm, die Dreifaltigkeitsbrücke und den TV-Turm in Sankt Petersburg, die Hamburger Kunsthalle und viele weitere Objekte weltweit.

Pfannenberg stärkt damit seine Position als Anbieter von innovativen Signalgeräten mit hohem Qualitätsanspruch bei bestem Preis-Leistungsverhältnis.