POWER-DAYS 2019: Gemeinsamer Messeauftritt von Schurrer und Pfannenberg in Salzburg

Die Partner präsentieren in Halle 10, Stand 0710 optische und akustische Signalisierungs- und Klimatisierungslösungen für Industrie und Handwerk

Vom 13. bis 15. März starten die zweijährlich stattfindenden Power-Days in Salzburg. Ein zentrales Thema der Messe für Elektro-, Licht-, Haus- und Gebäudetechnik ist die Digitalisierung und der Trend zur Energieeffizienz. Am Stand von Schurrer, dem österreichischen Vertriebspartner von Pfannenberg, können Fachbesucher in Halle 10, Stand 0710 einen Eindruck von den Signalisierungslösungen für die Alarmierung gewinnen. Unabhängig davon, ob es sich um große Großunternehmen oder kleinere Handwerksbetriebe handelt, Schurrer hält die passenden Signalgeber von Blitzleuchten, über Schallgeber bis hin zu Ex-Signalgeräten bereit. Pfannenberg, Spezialist für Klimatisierungslösungen präsentiert neben den robusten Outdoor-Kühlgeräten der 3000er Serie auch den kompakten Chiller PC 2500, eine kosteneffiziente Standardlösung für die Maschinen- und Prozesskühlung sowie Filterlüfter, Heizungen und Thermostate.

Leistungsstarke und zertifizierte Signalgeräte für Kleinbetriebe

Eine effektive Alarmierung ist nicht nur in großen Hallen und Gebäuden notwendig, auch in kleine Handwerksbetrieben mit Werkstätten, wie etwa Schreinereien, ist sie gesetzlich vorgeschrieben. Hier sorgen bereits wenige Signalgeber für Sicherheit, wenn nach VDE 0833-2 sowohl akustisch und gegebenenfalls auch optisch alarmiert werden muss. Die auf der Messe gezeigten Blitzschallgeber aus der PATROL-Reihe, etwa die PA X 1-05, sind alle nach EN 54-23 zertifiziert. Sie sind schnell installiert, da bereits ab Werk vorverdrahtet. Schnelle Lieferzeiten und 10 Jahre Garantie sind weitere Vorteile der PATROL-Serie.

Die richtige Lösung für Hallenhöhen bis 15,9 m

Hohe Hallen sind eine besondere Herausforderung für die Alarmierung. Die Signalgeber der PYRA®-Reihe richten sich vor allem an laute Industriebereiche. Auf der Security Essen zeigt Pfannenberg die Blitzleuchte PYRA® X–L–15 mit 15 Joule. Sie ist wahlweise mit einer klaren oder roten Haube (speziell zur Brandalarmierung) verfügbar und für Industrie- und Produktionshallen mit einer Deckenhöhe bis zu
15,9 m geeignet. Alle PYRA®-Leuchten verfügen zudem über eine Zulassung nach DIN EN 54-23. Durch eine Ausführung in den Schutzarten IP 66 und IK08 sind die PYRA® X-L-Signalgeräte sehr robust und sowohl für Outdoor- und Indoor-Applikationen geeignet.

Outdoor-Kühlgeräte für extreme Umgebungen

Starke Hitze und Kälte, aber auch Nässe und Staub stellen besondere Anforderungen an die Schaltschrank-Klimatisierung. Die robusten Outdoor-Kühlgeräte DTS 3000 sind speziell für raue Umgebungsbedingungen entwickelt worden. Sie sind im Standard in den Schutzarten N3R und IP 56 ausgeführt, können bei Bedarf aber auch auf NEMA Typ 4X erweitert werden. Um allen Witterungsbedingen standhalten zu können, sind die Kühlgeräte der Serie DTS 3000 mit pulverbeschichteten Hauben aus Stahl oder Edelstahlhauben bis V4A-Güte sowie einem hermetisch geschlossenen Kältekreislauf ausgestattet.

Kompakter Chiller PC 2500 mit hoher Energieeffizienz und Belastbarkeit

Der luftgekühlte Wasser-/Glykol-Chiller PC 2500 ist eine kosteneffiziente Standard-Lösung in kompakter Bauform und bietet eine hochwertige Alternative zu den marktüblichen Geräten dieser Klasse. In seiner Leistungsklasse von 2,5 kW ist der PC 2500 auch für den Einsatz in sehr warmen Umgebungen bis +50° Celsius ausgelegt. Die Anwender profitieren von erhöhter Zuverlässigkeit und geringeren Betriebskosten. Aufgrund seiner kompakten Konstruktion eignet er sich ideal für Anwendungen im Bereich von Werkzeugmaschinen oder Produktionsanlagen. Weitere Einsatzbereiche für den PC 2500 sind z.B. die Fertigungs- und Labortechnik und die zerstörungsfreie Werkstoffprüfung wie z.B. die industrielle Röntgentechnik.

Related News

Pfannenberg erweitert sein weltweites Servicepartner-Netzwerk.

Ganz gleich, ob extreme Hitze und Kälte, Nässe und Staub: Sicherheit für Schaltschränke in rauen Umgebungen

Der neue Kaltwassererzeuger aus dem Hause Pfannenberg zeichnet sich durch leisen Betrieb, Energieeffizienz und sehr gute Belastbarkeit auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen aus.