Pfannenberg erweitert sein Portfolio um eine neue Peltier-Lösung für effizientes Kühlen und Heizen in einem kompakten Gerät. Entwickelt für anspruchsvolle industrielle Anwendungen, vereint das Gerät zuverlässiges Thermomanagement und eine robuste Bauweise in einem platzsparenden Format.
Die neue Lösung ist ideal überall dort, wo der Einbauraum begrenzt ist und eine zuverlässige Temperaturregelung erforderlich ist. Dank ihres hohen Leistungs-Größen-Verhältnisses bietet sie eine starke Performance bei gleichzeitig minimalem Platzbedarf im oder am Schaltschrank. Gleichzeitig sind Heizen und Kühlen in einem Gerät integriert, wodurch kein zusätzlicher Heizkörper erforderlich ist und das Systemdesign vereinfacht wird.
Ausgelegt für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen, eignet sich das Peltier-Gerät für einen breiten Temperaturbereich von -40 bis +70 °C. Mit Schutzart IP67 / NEMA 4X, lageunabhängigem Betrieb sowie hoher Schock- und Vibrationsfestigkeit ist es sowohl für Außeninstallationen als auch für mobile Anwendungen bestens geeignet. Das Gehäuse aus V4A-Edelstahl bietet zudem eine hohe Korrosionsbeständigkeit und macht die Lösung besonders passend für Edelstahlschaltschränke.
Für eine noch intelligentere Steuerung thermoelektrischer Kühl- und Heizgeräte bietet Pfannenberg ergänzend den neuen Regler FLZ 700 an. Dieser wurde speziell für Peltier-Anwendungen entwickelt, ermöglicht einen bedarfsgerechten Betrieb und trägt dazu bei, die Energieeffizienz und die Lebensdauer der Komponenten weiter zu verbessern.
Mehr erfahren: Peltier Geräte - Pfannenberg