Pfannenberg konnte mit seinen kommunikationsfähigen Kühlgeräten der εCOOL X-Serie die Experten des Huber Verlags für neue Medien überzeugen und freut sich über das Prädikat BEST OF 2016 in der Kategorie „Elektrotechnik“ des INDUSTRIEPREISES.
Von den insgesamt 170 eingegangenen Bewerbungen schaffte Pfannenberg es mit seinen kommunikationsfähigen Kühlgeräten unter die ersten 30 und darf sich damit stolz zu der Spitzengruppe aller Bewerber zählen. Denn ausgezeichnet werden beim INDUSTRIEPREIS besonders fortschrittliche Industrieprodukte und –lösungen aus insgesamt 14 Kategorien, die sich durch einen hohen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, technologischen und ökologischen Nutzen hervorheben.
Der INDUSTRIEPREIS, der alljährlich zur Hannover Messe verliehen und von einer unabhängigen Fachjury, bestehend aus Professoren, Wissenschaftlern, Industrie-Branchenexperten und Journalisten bewertet wird, stand dieses Jahr unter dem Motto „Mit Fortschritt zum Erfolg“.