Im Bereich der Schaltschrankkühlung kommt es auf begrenztem Raum besonders auf die Baugröße der einzelnen Komponenten an. Die DTFS-Kühlgeräte sind sowohl für die Außenmontage an der Tür oder der Seite, als auch für die Vollintegration geeignet. Die Serie ist in drei Leistungsklassen und zwei Baugrößen erhältlich, um diverse Kundenbedürfnisse abzudecken. Die Geräte passen mit ihrer kompakten Bauweise in schmale Gehäuseformen mit einer Türbreite von 400 mm, was eine platzsparende Maschinenplanung und Konstruktion ermöglicht.
Die Kühlgeräte der DTFS Serie sparen nicht nur Platz, sondern auch Energie – die höchste Energie-Effizienzsteigerung (EER) der Serie gegenüber der DTx 9000er-Serie liegt bei +51%.
Produkthighlights auf einen Blick:
- Flexible Montagemöglichkeiten
- Konformität mit F-Gas-Verordnung
- Erhöhte Energieeffizienz
Kontaktieren Sie uns für mehr Informationen zu unseren DTFS-Geräten oder der aktuellen F-Gas-Verordnung!