Die HPR-SERIES
Die Produktserie HPR ("Hose-Proof Rainhood") dient als Zubehör, welches in Kombination mit Filterlüftern selbst Strahlwasser oder Starkregen davon abhält, in ein Gehäuse einzudringen. Trotzdem wird ein Luftaustausch durch die Öffnung ermöglicht, was die stetige Kühlung der Gehäuse ermöglicht. Werden Schaltschränke mit Hochdruckreinigern gesäubert oder sind sie im Außenbereich extremer Witterung mit starkem Regen ausgesetzt, ist dieser zusätzliche Schutz des Gehäuses empfehlenswert.
Die HPR Serie ist in drei verschiedenen Größen in zwei Ausführungen verfügbar, die sich mit unserem Pfannenberg Filterlüfterportfolio der vierten Generation (PF 11.000 – PF 67.000) kombinieren lassen.
PRODUKTVORTEILE
- Geringe Tiefe, somit geringer Platzbedarf nach außen im Vergleich zur bisherigen Variante. Dies hält Flucht- und Verkehrswege frei. Mehrere Tests haben gezeigt, dass die Tiefe nur so weit reduziert wurde, dass der Luftstrom nicht beeinträchtigt wurde.
- Sehr anwendungsfreundliche Montage durch Aufschieben der Haube auf das Grundgehäuse, welches wie gewohnt am Schaltschrank verschraubt wird.
- Gegebene Vandalismussicherheit durch Stoßfestigkeit IK10 und durch optionales Verschrauben der Haube von innen. Somit ist es auch mit Werkzeug nicht möglich, die Schrauben von außen zu lösen.
- Sehr einfacher Wechsel der Filtermatten des hinterliegenden Filterlüfters/Austrittsfilters leicht möglich.
- Mit UL Zertifizierung.
- Mit IP X6 sowie NEMA 1, 12, 3R, 4X - in Verbindung mit Filterlüfter.
- Pfannenberg bietet neben der marktüblichen Version aus Edelstahl auch eine Variante in gepulverter Stahlausführung (RAL 7035) an.
- Die Optik von gebürstetem V2A-Edelstahl ermöglicht ein nahtloses Design bei vorhandenen Edelstahlschränken und erhöht die Korrosionsbeständigkeit.
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Produktdetailseite.