Die Intense BR 50 Signalsäule ist überall dort anzuwenden, wo Maschinenzustände angezeigt und Warnsignale gegeben werden müssen. Sie überzeugt durch ihren flexiblen Einsatz mit herausragender Wahrnehmbarkeit: Die Signalsäule lässt sich mit bis zu fünf Modulen beliebig kombinieren und somit nach individuellen Bedürfnissen konfigurieren. Für die gesteigerte Lichtleistung sorgen leistungsstarke, auswechselbare LEDs, welche auch den Signalisierungsmodus bestimmen können.
Zur Auswahl stehen Dauer- , Blink- und Blitzsignalmodi in sechs verschiedenen Farben. Dazu sind ergänzende Module wie akustische, funktionsüberwachte LED-Module und ein AS-i Modul erhältlich.
Die M12-Variante realisiert eine noch einfachere Handhabung
Ob optische, akustische Signalgeber oder Kombinationsgeräte in allen Leistungsklassen – all diese Signalgeräte können dank der M12-Anschlusstechnik bereits schneller in Anlagen und Applikationen integriert werden – und ab sofort ist dies auch für die BR 50 Signalsäule möglich. Mit den Optionen einer direkten Montage, einem Stativ oder einer Winkelmontage verfügt die Säule auch mit dem M12-Anschluss über vielseitige Montagemöglichkeiten.
Vorteile der M12-Anschlusstechnik:
- Da das Gerät bei der Montage nicht geöffnet werden muss, werden Verkabelungs- und Anschlussfehler vermieden, was zu einer erhöhten Maschinen- und Anlagensicherheit führt
- Die Stromkreise müssen bei Wartung, Umbau und Austausch der Geräte nicht unterbrochen werden, was zu einer Zeit- und Kostenersparnis führt
- Die einfache Stecktechnik erhöht die Flexibilität und Akzeptanz bei Planern und Anwendern, da keine Spezialisten für die Installation erforderlich sind
Ohne Zusammenstellung vorkonfigurierte Signalsäulen
Die schlanke und außergewöhnlich helle Signalsäule lässt sich ebenfalls komplett montiert und einbaufertig in drei verschiedenen Varianten bestellen. Daher ist kein Zusammenbau von Modulen erforderlich, sondern einzig die Verdrahtung ist vorzunehmen. Somit wird viel Zeit mit der Zusammenstellung der einzelnen Module vermieden, wenn im Vorhinein die Anwendung eine Ampel-Signalsäule mit einem grünen, gelben und roten Modul verlangt. Da die vorkonfigurierten Säulen unter einer Artikelnummer bestellbar sind, reduziert sich für den Einkäufer der Bestellaufwand erheblich. Die Varianten sind in 24V AC/DC mit einem 100 mm Rohr erhältlich.
Mehr Informationen über die Intense BR 50 Signalsäule und ihre flexiblen Konfigurationen sind auf der Produktseite zu finden.