Hamburg, 14. Mai 2024 Die Produktionsbedingungen variieren von Industrie zu Industrie und hängen dabei in hohem Maße von dem Material ab, mit dem sie arbeiten. Für viele Industrien und ihre speziellen Maschinen ist es sinnvoll oder sogar notwendig, Rückkühlanlagen direkt in die Maschinenkonstruktion zu integrieren. Der CPC 1600 ist mit einem frontseitigen Lufteinlass ausgestattet, der die nahtlose Integration des Chillers in die Maschine ermöglicht, wobei lediglich die Vorder- und Rückseite frei bleiben müssen.
Eine weitere spezifische Bedingung in der Produktion kann für viele Branchen eine hohe oder niedrige Umgebungstemperatur sein. Unsere neue kompakte Rückkühlanlage ist für den Einsatz an Standorten mit besonders hohen Umgebungstemperaturen bis zu +45° C ausgelegt. Was den CPC 1600 außerdem zu einer sehr wartungsfreundlichen Lösung macht, ist der bewährte Filterwechselmechanismus, der eine schnelle Wartung und maximale Flexibilität der Produktionszeit gewährleistet. Dies minimiert die Servicezeiten beim Kunden. Ein weiteres Merkmal des CPC 1600 ist die benutzerfreundliche Plug & Play-Installation, die eine zeitsparende Inbetriebnahme vor Ort ermöglicht.
Weitere Informationen über den CPC 1600 finden Sie hier.