Dieses sogenannte Edge Computing benötigt deutlich weniger Energie als große Rechenzentren und damit auch deutlich weniger Kühlkapazität. Die Pfannenberg Kühlgeräte 6201C und 6301C eignen sich perfekt für diese Anwendung. Sie lassen sich einfach an der Außenseite des Schaltschranks montieren und das mitgelieferte Anschlusskabel ermöglicht eine schnelle Inbetriebnahme, ohne dass Fachkenntnisse erforderlich sind.
DTS 6201C | 6301C Green Series Compact Size
- Netzstecker Typ F (Schuko) für einfache Inbetriebnahme
- Optionaler Türkontakt
- Voreingestellt auf 20°C Sollwert
- Standardmäßig in IT-Ausführung erhältlich
- Energiesparmodus für effiziente Kühlung wenn sie benötigt wird
- Mit Display zur Anzeige der Temperatur im Gehäuse
- Integrierte passive Kondensatverdunstung
Die Pfannenberg Kühlgeräte 6201C und 6301C sind in RAL 9005 und RAL 9010 erhältlich und fügen sich perfekt in die IT-Landschaft ein. Erfahren Sie hier mehr über unsere Kühlgeräte für die IT-Industrie hier.