Der Hamburger Elektrotechnik-Spezialist Pfannenberg hat seine Dachaufbau-Kühlgeräte überarbeitet und kommt damit den Anforderungen der Industrie nach Kosten-, Platz- sowie Energieersparnis nach. Mit dem einzigartigen, patentierten Kondensat-Management bieten die Dachaufbau-Kühlgeräte einen 100-prozentigen Schutz vor Kondensat.
Hamburg, 1. Oktober 2015. Die überarbeitete Version der Pfannenberg DTT Dachaufbau-Kühlgeräte lässt sich platzsparend auf allen gängigen Schaltschränken positionieren. Die Geräte bieten einen 100-prozentigen Kondensat-Schutz und überzeugen im Betrieb durch eine optimierte Energieeffizienz. Das Ergebnis sind perfekt klimatisierte Schaltschränke auch unter beengten räumlichen Verhältnissen – und zwar bei minimalen Betriebskosten und maximaler Sicherheit.
Die Pfannenberg DTT Dachaufbau-Kühlgeräte: mehr Platz, weniger Kosten
Überall dort, wo Platzmangel herrscht oder Fluchtwege und Produktionsstraßen freigehalten werden müssen, spielen die DTT Dachaufbau-Kühlgeräte von Pfannenberg ihre besonderen Stärken aus. Durch die Positionierung auf dem Dach der Schaltschränke können teure Stellflächen minimiert und enge Räume besser ausgenutzt werden. Darüber hinaus sind die Dachaufbaugeräte vor mechanischen Beschädigungen im industriellen Prozessbereich und durch Kollisionen mit Förderfahrzeugen geschützt.
100-prozentiger Kondensat-Schutz: vier Herausforderungen innovativ gemeistert
In der Vergangenheit haben Nutzer von Dachaufbau-Kühlgeräten die Erfahrung machen müssen, dass bei dem Einsatz von herkömmlichen Dachaufbau-Kühlgeräten Kondenswasser im Schaltschrank erheblichen Schaden angerichtet hat. Somit konnten Hersteller von Schaltanlagen den Vorteil von Dachaufbau-Kühlgeräten nicht nutzen. Das patentierte Kondensat-Management der DTT Serie verhindert das Entstehen von Kondenswasser im Schaltschrank zu 100 Prozent. Der kalte Bereich des Kühlgerätes, in dem die Luft gekühlt wird, befindet sich im oberen Teil des Gerätes. Alle Wärme erzeugenden Komponenten sind im unteren Bereich angeordnet. Dadurch entsteht keine Kältebrücke am Schaltschrankdach und die Kondensatbildung im inneren des Schaltschrankes wird konsequent verhindert. Kondenswasser, das im DTT Dachaufbau-Kühlgerät am Verdampfer entsteht, kann nun durch die Neuanordnung der Komponenten effektiv durch vertikale statt über die üblichen horizontalen Ableitungen entsorgt werden. Ein Kondenswasserstau durch geknickte Schläuche bis in das Gerät hinein ist nun ausgeschlossen. Um zu verhindern, dass Kondenswasser am Verdampfer vom Luftstrom mitgerissen wird und mit der Kaltluft in den Schaltschrank gelangt, arbeiten die Geräte der DTT-Serie mit einer reduzierten Luftgeschwindigkeit am großflächigen Verdampfer. Das stellt einen „trockenen“ Luftstrom in Richtung Schaltschrank sicher. Damit die kalte Luft danach sicher den Schaltschrankboden erreichen kann, wird die Luft mittels Düsen im Kaltluftaustritt beschleunigt. Auf die Verwendung von Luftschläuchen oder -kanälen, an denen sich wiederum Kondensat bilden kann, kann verzichtet werden. Somit wird die gesamte Luft im Schaltschrank zirkuliert, ohne die Gefahr, dass Kondensat im Schaltschrank entstehen kann. Die Vorteile von Dachaufbau-Kühlgeräten können nun sicher von allen Schaltanlagenherstellern genutzt werden.
Sparsam: optimierte Energieeffizienz dank innovativer Technologien
Im Vergleich zu den Vorgängermodellen konnte die Energieeffizienz bei der neuen Version der DTT Serie um weitere zehn Prozent gesteigert werden. Dazu wurden unter anderem die Wärmeaustauscher und die Geometrie der Luftauslässe verbessert. Im Energiesparmodus lassen sich die Betriebskosten durch automatisches Abschalten des internen Lüfters weiter senken. Die integrierte Multimasterfunktion ermöglicht es zudem, mehrere Geräte für einen parallelen Kühlbetrieb über eine einfache Zweidraht-Verbindung zu koppeln.
Flexibel: drei Baugrößen, sechs Leistungsstufen, zahlreiche Filtermedien
Die DTT-Baureihe ist in drei Baugrößen und sechs Leistungsstufen – von 500 W bis 4.000 W – erhältlich. Damit bieten sie die optimale Kühlung für Schaltschränke jedes Herstellers. Darüber hinaus umfasst das Produktportfolio Filtermedien für nahezu jeden Bereich, zum Beispiel Alufilter für öl- und aerosolhaltige Luft, oder Faltenfilter für eine stark staubbelastete Umgebung. Die DTT Dachaufbau-Kühlgeräte von Pfannenberg halten die Schutzklasse für den Schaltschrank bis Schutzklasse IP 54 ein.