Hamburg, Mai 2015. Laut einer Conmoto-Studie rechnet man branchenübergreifend mit einer Instandhaltungskostenrate von 4,8 %. Damit summieren sich in den europäischen Produktionsstätten die direkten Instandhaltungskosten jährlich auf über 450 Mrd. Euro. Davon sind rund zwei Drittel, also 300 Mrd. Euro, durch gezielte Verbesserungsmaßnahmen beinflussbar.
Komplexe Maschinen- und Produktionsanlagen, welche die Produktivität erhöhen und/oder Material, Arbeitszeit und Energie einsparen, sind in vielen Firmen die Basis für den Erfolg. Während die Anschaffungskosten bekannt sind, bringt ein plötzlicher Defekt oder Verlust einer Maschine ein unvorhersehbares finanzielles Risiko mit sich. Denn neben Aufwendungen für die Reparatur oder den Ersatz der Maschine kommen meist erhebliche Folgekosten hinzu.
Der unvorhergesehene Stillstand einer Maschine oder Produktionsanlage kostet nicht nur Zeit und Geld für Reparaturen und Ersatzteile oder für den kompletten Ersatz. Häufig kommen noch De- und Remontagekosten, hohe Frachtkosten, Ausgaben für Leihgeräte sowie zusätzliche Kosten für eine Ersatzproduktion und damit erhöhte Personalkosten hinzu. Insbesondere in den Bereichen Instandhaltung und Wartung, die vielerorts noch immer als ein „notwendiges Übel“ auf rein operativer Ebene angesehen werden, lassen sich Maschinenausfälle minimieren und enorme Kosteneinsparpotentiale realisieren. Und im Hinblick auf Industrie 4.0 werden die Anforderungen nach mehr Flexibilität in der Fertigung und nach höchster Verfügbarkeit der Produktionsmaschinen in den nächsten Jahren enorm steigen.
Hier setzt das Serviceangebot von Pfannenberg an: als Hersteller energieeffizienter Kühllösungen, bietet Pfannenberg einen Full-Service für Rückkühlanlagen und Schaltschrank-Kühlgeräte aller Hersteller an. Dabei geht Pfannenberg über die Lieferung von fachgerechten Reparaturen und Ersatzteilen hinaus. Die Leistungen reichen von der Inbetriebnahme über die Wartung und Dichtheitsprüfung bis hin zur Lieferung von Ersatzteilpaketen. „Langjährige Kompetenz im Bereich der Maschinen- und Anlagenkühlung und ein globales Netzwerk mit zahlreichen Pfannenberg Servicestandorten ermöglichen eine umfassende Beratung unserer Kunden – auch in Hinblick auf spezifische Kundenapplikationen.
"Letztendlich entscheidet das richtige Instandhaltungskonzept auf Kundenseite über das Kosten- und Effizienzniveau und damit auch über die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens", sagt Rudolf Görz, Product Sales Manager Service bei Pfannenberg.