Hindernisbefeuerung.

Warnleuchten niedriger und mittlerer Intensität für große Gebäude zur Vermeidung von Kollisionen. AVV und ICAO zugelassen.

Ergebnisse 1/1
Typ Abmessungen (HxBxT) Licht­stärke Max. Signal Empfangsbereich Schutzart EAC CE UKCA
POL 10-M 240 x Ø 114 mm 18 cd 98 m IP 68
POL 10-M-RA
POL 32-M 32 cd 131 m
verfügbar in Bearbeitung optional

Zulassungen können in einigen Produktvarianten oder -kombinationen abweichen. Bitte kontaktieren Sie uns.