Typ Luftleistung IP 54/551 Nennspannung Ausschnittsmaß (HxB)2 Zulassungen
UR cUL GOST CE
Filterlüfter PF 11.000 EMC PF 11.000 EMC 25 / - m³/h 115 / 230 V AC 93 x 93 mm x x x x
12 / 24 / 48 V DC x x x x
Filterlüfter PF 22.000 EMC PF 22.000 EMC 61 / 56 m³/h 115 / 230 V AC 126,5 x 126,5 mm x x x x
12 / 24 / 48 V DC x x x x
Filterlüfter PF 32.000 EMC PF 32.000 EMC 110 / 100 m³/h 115 / 230 V AC 178 x 178 mm x x x x
12 / 24 / 48 V DC x x x x
Filterlüfter  PF 42.500 EMC PF 42.500 EMC 156 / 145 m³/h 115 / 230 V AC 224 x 224 mm x x x x
12 / 24 / 48 V DC x x x x
Filterlüfter PF 43.000 EMC PF 43.000 EMC 256 / 233 m³/h 115 / 230 V AC 224 x 224 mm x x x x
12 / 24 / 48 V DC x x x x
Filterlüfter PF 65.000 EMC PF 65.000 EMC 480 / 505 m³/h 115 / 230 V AC 292 x 292 mm x x x x
Filterlüfter PF 66.000 EMC PF 66.000 EMC 640 / 770 m³/h 400 / 460 V 3 ~ 292 x 292 mm x x x x
115 / 230 V AC x x x x
Filterlüfter PF 67.000 EMC PF 67.000 EMC 845 / 925 m³/h 400 / 460 V 3 ~ 292 x 292 mm x x x x
115 / 230 V AC x x x x

verbindliche, kurze Lieferzeit

¹ freiblasend

² für Materialdicke bis 2 mm

x vorhanden