PMF-LED Flex

LED-Multifunktionsleuchten, 230 V AC/DC

Multifunktionsleuchte mit hellster LED-Technik

  • rotierender Spiegeleffekt, extrem geringe Stromaufnahme
  • sehr unempfindlich gegen Vibrationen
  • wartungsfreie Lebensdauer von über 50.000 h
  • extern wählbare Betriebsart, ein Gerät für 4 verschiedene Alarme:
    • Dauerlicht
    • Blinklicht
    • Blitzlicht
    • Rotationseffekt ohne anfällige Mechanik
  • kostengünstig und flexibel; serienmäßig Weitbereichsnetzteil
  • langlebiger Ersatz für konventionelle Drehspiegelleuchten

Ausschreibungstexte finden Sie hier

Schutzart

Betriebs-temperatur

Einschaltstr. begrenzung

EurAsien Conformity

Pfannenberg 3D-Coverage

Visueller Signalisierungsbereich (A x B x C in Metern)

Informieren Warnen Alarmieren
rot
grün
orange
blau
klar
Zur Darstellung anderer Werte klicken Sie zunächst das Feld Auswahl zurücksetzen. Wählen Sie nun die gewünschten Haubenfarben oder Alarmierungsstufen.

Die gezeigten Werte dienen vorwiegend der schnellen Orientierung. Für eine individuelle, genaue Auslegung verwenden Sie bitte die
Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Technische Daten

Elektrische DatenPMF-LED Flex
Nennspannung115/230 V AC230 V DC
Funktionsbereich95–253 V AC100–350 V DC
Stromaufnahme im Dauerlicht-Modus90/60 mA55 mA

Folgende Haubenfarben stehen zur Auswahl: Klar, Orange, Rot, Grün, Blau.

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
Conformity_CE_085506689_Rev12_Mar24_PD2100_PMF LED.pdf pdf 35 KB Download
Conformity_UKCA_085507046_Rev01_Mar24_PD2100_PMF LED.pdf pdf 26 KB Download
Manual PMF_LED Flex pdf 640 KB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 440 KB Download

3D-Modell Winkelmontage (IGS)

  • Englisch
zip 320 KB Download

3D-Modell Direktmontage (IGS)

  • Englisch
zip 450 KB Download

3D-Modell Winkelmontage (SAT)

  • Englisch
zip 260 KB Download

3D-Modell Direktmontage (SAT)

  • Englisch
zip 370 KB Download

3D-Modell Winkelmontage (STEP)

  • Englisch
zip 180 KB Download

3D-Modell Direktmontage (STEP)

  • Englisch
zip 240 KB Download

Konformitätserklärung

  • Deutsch
  • Englisch
pdf 260 KB Download

EAC Zertifikat

  • Russisch
pdf 300 KB Download

Bestellung

BestelldatenPMF-LED Flex DirektmontagePMF-LED Flex Winkelmontage
HaubenfarbeNennspannung95-253 V AC / 100-350 V DC
OrangeArtikelnummer2115164400621151644007
RotArtikelnummer2115164500621151645007

Bitte nennen Sie uns bei Bestellung die gewünschte Zulassung. Zulassungen können in einigen Produktvarianten oder –kombinationen abweichen. Bitte kontaktieren Sie uns.

Artikelnummern für Produkte mit anderen Nennspannungen und Haubenfarben auf Anfrage.

Produktvorteile

  1. 1

    LED-Multifunktionsleuchte

    mit hellster LED-Technik

  2. 2

    Rotierender-Spiegel-Effekt

    Langlebiger Ersatz für konventionelle Drehspiegelleuchten.

  3. 3

    Wartungsfreie Lebensdauer

    von mehr als 50.000 h.

  4. 4

    Extern wählbare Betriebsart

    1 Gerät für 4 verschiedene Alarme:

    • Dauerlicht.
    • Blinklicht.
    • Blitzlicht.
    • Rotationseffekt ohne anfällige Mechanik.

  5. 5

    Kostengünstig und flexibel

    Serienmäßig mit Weitbereichsnetzteil ausgerüstet. Geeignet für den Betrieb an hohen Gleichspannungen.

  6. 6

    Montagefreundlich

    Vielfältige Montagemöglichkeiten; Winkelmontage mit massivem Edelstahlwinkel oder Direktmontage mit beiliegender Flachdichtung.

  7. 7

    Gute Lichtbündelung

    Durch die als Fresnel-Linse ausgebildete Haube und das LED-Leuchtmittel wird eine gute Lichtbündelung in horizontaler Ebene erreicht.

  8. 8

    Extrem geringe Stromaufnahme

    und sehr unempfindlich gegen Vibrationen.