CC 6401 / CC 6501 / CC 6601

Rückkühl­anlagen 3,5–6,5 kW
  • 3.5–6.5 kWStand-Alone Rückkühl­anlagen
  • Flüssigkeitskühlung mit Wasser oder Wasser/Glykol-Gemischen
  • Stahlgehäuse mit Dickschichtpulverung
  • robuster Industriestandard mit vormontierten Transportösen
  • zuverlässige leicht ablesbare Füllstandsanzeige  
  • Montage auf dem Schaltschrank möglich
  • Integration von projektspezifischen Zusatzkomponenten auf Anfrage möglich
  • separater Kältekreis und Hydraulikkreis
  • ausgerüstet mit einem programmierbaren Steuermodul, das kleine Hysteresen der Temperatur des Kühlmediums ermöglicht

Schutzart

wasser | wasser/glykol

kleine hysterese

RAL 7035

abweichende RAL verfügbar

Service- freundlichkeit

Technische Daten

DatenCC 6401CC 6501CC 6601
Nennspannung±1 %AC 50/60 Hz
±10 %400 V 3~ / 460 V 3~
Kälteleistung (mit Pumpe)1W18/L323,5 kW5 kW6,5 kW
W10/L322,45 kW3,5 kW4,55 kW
Fördermenge (Pumpe)222 l/min
Pumpendruck3 bar
Umgebungstemperatur+15 … +45 °C
Anschluss KälteträgerIG3/4" BSP
Geräuschpegel @ 50 Hz
nach EN ISO 3741
<62 dB(A)

1 Kälteleistung inkl. Pumpenleistungsverlust, Kälteträgeraustrittstemperatur + 18 °C, Umgebungstemperatur + 32 °C

2 Leistungsdaten beziehen sich auf 50 Hz-Betrieb

Weitere technische Daten, Leistungsdiagramme, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie in unter Downloads auf dieser Seite unter Produktblatt.

Um mehr Informationen über unsere Chiller Optionen zu erfahren klicken Sie bitte auf diesen Link.

Downloads

Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 230 KB Download

Zeichnung

  • Englisch
pdf 360 KB Download

Optionen

  • Englisch
pdf 440 KB Download

Hydraulikdiagramm

  • Englisch
pdf 56 KB Download

Konformitätserklärung

  • Italienisch
  • Englisch
pdf 38 KB Download

EAC Zertifikat

  • Russisch
pdf 1,3 MB Download

Bestellung

BestelldatenCC 6401CC 6501CC 6601
Artikelnummer426303553004263050530042630655300
Lieferzeit20 Tage20 Tage20 Tage

Ersatzteile

ZubehörArtikelnummer
20% Propylenglykol vorgemischt20 kg45783000123
20% Ethylenglykol vorgemischt20 kg45783000125

Produktvorteile

  1. 1

    Kompaktes und effizientes Design

    Kompakte Rückkühlanlage zum Kühlen von Wasser | Wasser/Glykol-Gemischen.

  2. 2

    Kälteleistung

    6 verschiedene Kühlleistungen in nur 2 Baugrößen.

  3. 3

    Hohe Energieeffizienz

    dank Komponenten mit niedrigem Energieverbrauch und ausgeklügeltem Design.

  4. 4

    Wartungsfreundliche Konstruktion

    mit Zugang über ein aufklappbares Frontblech und abnehmbare Seitenbleche.

  5. 5

    ETL-Zertifizierung

    Standardmäßig zertifiziert gemäß UL1995.

  6. 6

    Montage

    Dachmontage oder Stand-alone-Aufstellung.

  7. 7

    Optionen

    Viele optionale Features wie Hydraulik-Bypass, Strömungswächter und Aluminiumfilter.

  8. 8

    Robuste Bauweise

    für den industriellen Einsatz. Standardgehäuse der Schutzart IP 54, ideal für anspruchsvolle Umgebungen.