EB 2.0 6,5–22 kW.

  • Neue Baureihe mit deutlich vereinfachter Auswahl passender Geräte.
  • 4 Standardkonfigurationen.
  • 7 Leistungsklassen.
  • Breites Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten.
  • Innovative und hochwertige Geräte mit technisch ausgereiften Komponenten.
  • Exzellente Leistung und herausragende Energieeffizienz.
Ergebnisse 3/3
Typ Kälteleistung Abmessungen (HxBxT) Nennspannung UL 508A EAC CE UKCA
EB 65 WT 6,5 kW 1225 x 600 x 760 mm 400 V 3 ~ / 460 V 3 ~
EB 80 WT 8,0 kW
EB 95 WT 9,5 kW
EB 140 WT 14,0 kW 1400 x 855 x 800 mm 400 V 3 ~ / 460 V 3 ~
EB 160 WT 16,0 kW
EB 180 WT 18,0 kW 1400 x 855 x 800 mm 400 V 3 ~ / 460 V 3 ~
EB 220 WT 22,0 kW
verfügbar in Bearbeitung optional