EB 140/160 WT

Rückkühl­anlagen 14–16 kW
  • 4 Konfigurationen (siehe DOWNLOAD unten)
  • deckt ein breites Spektrum an Anwendungen ab
  • vereinfacht die Auswahl und Installation einer für Ihre Anforderungen geeigneten Flüssigkühlung
  • innovatives Produkt von hoher Qualität
  • Nutzung technisch ausgereifter Komponenten, die sich durch ihre exzellente Leistung und herausragende Energieeffizienz auszeichnen

Schutzart

UL 508A Zulassung (Option)

Wasser | Wasser/Glykol

Microchannel-technologie

kleine Hysterese

großer Tank

stärkere Pumpe

Inverter-technologie

Service- freundlichkeit

sehr hohe EER

Laser-applikationen

Technische Daten

DatenEB 140 WTEB 160 WT
Nennspannung±1 %50/60 Hz AC
±10 %400 V 3~ / 460 V 3~
Kühlleistung (mit Pumpe)¹W18/L3214 / 15,4 kW16 / 17,6 kW
Fördermenge (Pumpe)¹37,3 l/min43 l/min
Pumpendruck3 bar
Umgebungstemperatur+15 … +45 °C
Luftvolumenstrom¹extern7500 / 8250 m³/h
Anschluss KälteträgerIG1" BSP

¹ Leistungsdaten basieren auf 50-Hz-Betrieb

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 430 KB Download

Beschreibung der Standardkonfigurationen

  • Englisch
pdf 130 KB Download

Zeichnung

  • Englisch
pdf 270 KB Download

Hydraulikdiagramm

  • Englisch
pdf 65 KB Download

Einsatzgrenzen

  • Englisch
pdf 41 KB Download

Weitere Dokumentationen wie Datenblätter, Bedienungsanleitung und CE-Erklärung können durch Eingabe der spezifischen Artikelnummer in unserem BETRIEBSANLEITUNGEN Webbereich heruntergeladen werden. Sie können eine Artikelnummer im Abschnitt "Bestellung" hier unten auswählen und dann dem Link zum Manual Crawler folgen.

Bestellung

BestelldatenKonfigurationEB 140 WTEB 160 WT
ArtikelnummerBasic4203140500142031605001
ArtikelnummerH4203140501142031605012
ArtikelnummerHS4203140501342031605014
ArtikelnummerHSP4203140501542031605016
ArtikelnummerUL4203140502242031605026

Produktvorteile

  1. 1

    4 Standardkonfigurationen

    Entwickelt für den anwendungsspezifischen Einsatz basierend auf unserer 60-jährigen Erfahrung – eine Komplettlösung für die unterschiedlichsten Anforderungen.

  2. 2

    Kühlmedium

    Wasser | Wasser/Glykol-Gemische | niedrigviskose Öle. Max. Viskosität: 10 cSt (10 mm2/s) @ +40 °C.

  3. 3

    MCHX-Technologie

    Einsatz von Microchannel-Wärmetauschern als Verflüssiger für effizientere und kompaktere Lösungen. Längere Wartungsintervalle durch zusätzlichen Luftfilter.

  4. 4

    Durchdachter Hydraulikkreislauf

    Möglichkeit der Verwendung von demineralisiertem Wasser dank Kälteträgerleitungen aus NE-Metallen. Großer Tank mit Wassereinfüllöffnung, Füllstandsanzeige und Druckanzeige auf der Vorderseite. Hydraulikanschlüsse und Tankentleerung auf der Rückseite. Standardmäßig verbaute horizontale Kreiselpumpe in kompakter Bauweise, mit hoher Zuverlässigkeit und großem Leistungsbereich.

  5. 5

    Höchste Effizienz

    Maximale Effizienz ohne Leistungseinbußen durch umweltfreundliches Design und sorgfältige Auswahl der Hauptkomponenten (Verdichter, Pumpen und Lüfter) gemäß ErP-Richtlinie 2009/125/EG.

  6. 6

    Umgebungsbedingungen

    Geeignet für Umgebungstemperaturen von bis zu +45 °C.

  7. 7

    Umweltfreundlich

    durch Einsatz des hocheffizienten Kältemittels R410A (R407C für kleinere Geräte).

  8. 8

    Industrielle Bauweise

    Multifunktionale Gehäusebasis (optional schwingungsgedämpft, mit einstellbaren Füßen, palettierbar, mit Rollen), 2 abnehmbare Seitenbleche für einfachen Zugang zu den innen liegenden Komponenten, Gewindeeinsätze für die Befestigung von 4 Transportösen.