EB 2.0 OIL 3.2 - 16 kW

  • EB-Öl-Chiller bedienen alle Anwendungen, bei denen hochviskose Emulsionen oder Öle gekühlt werden müssen (z. B. Hydraulikkreise).
  • In Abhängigkeit von der gewünschten Temperatur können die Prozessflüssigkeiten entweder direkt mit einer Standardlösung oder mithilfe eines zwischengeschalteten Wasser-/Öl-Wärmetauschers gekühlt werden.
  • Die direkte Wärmeübertragung ist dann möglich, wenn die Zieltemperatur zwischen 20 und 35 °C liegt.
Ergebnisse 2/2
Typ Kälteleistung Abmessungen (HxBxT) Nennspannung EAC CE
EB 32 (Öl) 3,2 kW 1254 x 606 x 764 mm 400 V 3 ~
EB 44 (Öl) 4,4 kW
EB 65 (Öl) 6,5 kW 400 V 3 ~ / 460 V 3 ~
EB 80 (Öl) 8,0 kW
EB 95 (Öl) 9,5 kW
EB 140 (Öl) 14 kW 1435 x 856 x 761 mm 400 V 3 ~ / 460 V 3 ~
EB 160 (Öl) 16 kW
verfügbar in Bearbeitung optional