EB 140/160 OL

Chiller 14–16 kW
  • robuster Industriestandard
  • Flüssigkeitskühlung mit Öl (Viskositätsbereich 22–68 cSt)
  • Stahlgehäuse mit Dickschichtpulverung
  • extrem vielseitig: Geräte für den Betrieb mit externer Pumpe (bauseitig)
  • schnell verfügbare Lösung: Geräte inklusive Standardpumpen
  • separater Kältekreis und Hydraulikkreis
  • ausgerüstet mit einem programmierbaren Steuermodul, das kleine Hysteresen der Temperatur des Kühlmediums ermöglicht
  • Integration von projektspezifischen Zusatzkomponenten auf Anfrage möglich

Schutzart

öl

hochviskoses öl

kleine Hysterese

stärkere Pumpe

Service- freundlichkeit

Technische Daten

DatenEB 140 OLEB 160 OL
Nennspannung
ohne Pumpe
±1 %50/60 Hz AC
±10 %400 / 460 V 3~
Nennspannung
mit Pumpe
±1 %50 Hz AC
±10 %400 V 3~
Kühlleistung ¹Ö26/U3214 kW16 kW
Fördermenge ²65 l/min
Umgebungstemperatur+15 … +45 °C
Anschluss KälteträgerIG1" BSP
Geräuschpegel @ 50 Hz
nach EN ISO 3741
72 dB(A)

¹ Leistungsdaten basieren auf 50-Hz-Betrieb

² benötigter Durchfluss – Standardgerät hat keine Pumpe

Weitere Informationen zu Chilleroptionen finden Sie hier

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 260 KB Download

Zeichnung

  • Englisch
pdf 490 KB Download

Hydraulikdiagramm (EB ohne Pumpe)

  • Englisch
pdf 52 KB Download

Hydraulikdiagramm (EB mit Pumpe)

  • Englisch
pdf 53 KB Download

EAC Zertifikat

  • Russisch
pdf 960 KB Download

Weitere Dokumentationen wie Datenblätter, Bedienungsanleitung und CE-Erklärung können durch Eingabe der spezifischen Artikelnummer in unserem BETRIEBSANLEITUNGEN Webbereich heruntergeladen werden. Sie können eine Artikelnummer im Abschnitt "Bestellung" hier unten auswählen und dann dem Link zum Manual Crawler folgen.

Bestellung

BestelldatenEB 140 OLEB 160 OL
Artikelnummerohne Pumpe4303140500143031605001
Artikelnummermit Pumpe4303140500243031605002

Produktvorteile

  1. 1

    Spezielle Komponenten für die Ölkühlung

    Große Plattenwärmeaustauscher.

  2. 2

    Individuell anpassbar

    Viele optionale Features wie Heißgas-Bypass, Strömungswächter und Aluminiumfilter

  3. 3

    Kühlmedium

    Öle | hochviskose Gemische von 22 bis 68 cSt @ +40 °C.

  4. 4

    Mit oder ohne Pumpe

    Extrem vielseitig: Geräte mit externer Pumpe - schnell verfügbare Lösung: Geräte mit bereit integrierter Standardpumpe

  5. 5

    Anwendungen

    Für den Einsatz im Innenbereich.

  6. 6

    Bauweise

    Getrennte Kühl- und Hydraulikkreise Luftauslass oben am Gerät.

  7. 7

    Umweltfreundlich

    durch Einsatz des hocheffizienten Kältemittels R410A (R407C für kleinere Geräte).

  8. 8

    Umgebungsbedingungen

    Geeignet für Umgebungstemperaturen von bis zu +45 °