Daten | EB 300 WT | EB 350 WT | EB 400 WT | |
---|---|---|---|---|
Nennspannung | ±1 % | 50/60 Hz AC | ||
±10 % | 400 / 460 V 3~ | |||
Kühlleistung (mit Pumpe)¹ | W18/L32 | 30 / 32,8 kW | 35 / 38,3 kW | 40 / 44,4 kW |
Fördermenge (Pumpe)² | 80 l/min | |||
Pumpendruck | 3,5 bar | |||
Umgebungstemperatur | +15 … +40 °C | |||
Anschluss Kälteträger | IG | 1 1/2" BSP | ||
Geräuschpegel @ 50 Hznach EN ISO 3741 | <73 dB(A) |
¹ Kälteleistung inkl. Pumpenleistungsverlust, Kälteträgeraustrittstemperatur +18 °C, Umgebungstemperatur +32 °C
² Leistungsdaten beziehen sich auf 50 Hz-Betrieb
Um mehr Informationen über unsere Chiller Optionen zu erfahren klicken Sie bitte auf diesen Link.
Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.