EB 130/150 OIL

Rückkühl­anlagen 13–15 kW
  • robuster Industriestandard
  • Flüssigkeitskühlung mit Ölen, hochviskosen Gemischen*
  • Stahlgehäuse mit Dickschichtpulverung
  • identische Gehäusebasis für die Öl- und Wasser-Kühlung
  • separater Kältekreis und Hydraulikkreis
  • ausgerüstet mit einem programmierbaren Steuermodul, das kleine Hysteresen der Temperatur des Kühlmediums ermöglicht
  • Integration von projektspezifischen Zusatzkomponenten auf Anfrage möglich

* Viskositätsbereich bis zu 68 cSt (68 mm²/s) @ +40 °C

Schutzart

öl

hochviskoses öl

kleine Hysterese

extreme T-bedingungen

RAL 7035

abweichende RAL verfügbar

Technische Daten

DatenEB 130 OILEB 150 OIL
Nennspannung±1 %50/60 Hz AC
±10 %400 / 460 V 3~
Kühlleistung ¹Ö26/L3213 / 14,3 kW15 / 16,6 kW
Fördermenge ²60 l/min
Umgebungstemperatur+15 … +45 °C
Anschluss KälteträgerIG1" BSP
Geräuschpegel @ 50 Hz
nach EN ISO 3741
<72 dB(A)

¹ Ölaustrittstemperatur +26 °C, Umgebungstemperatur +32 °C, Ölviskosität 22 cSt @ +40 °C
² Leistungsdaten beziehen sich auf 50 Hz-Betrieb

Um mehr Informationen über unsere Chiller Optionen zu erfahren klicken Sie bitte auf diesen Link.

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Zeichnung

  • Englisch
pdf 350 KB Download

Optionen

  • Englisch
pdf 880 KB Download

Hydraulikdiagramm

  • Englisch
pdf 65 KB Download

Konformitätserklärung

  • Italienisch
  • Englisch
pdf 47 KB Download

EAC Zertifikat

  • Russisch
pdf 590 KB Download

Bestellung

BestelldatenEB 130 OILEB 150 OIL
Artikelnummer44303130500243031505001

Produktvorteile

  1. 1

    Spezielle Komponenten für die Ölkühlung

    Wärmetauscher und andere Komponenten dieser Einheit sind für den Einsatz mit hochviskosem Öl als Kühlflüssigkeit ausgelegt.

  2. 2

    Individuell anpassbar

    Viele optionale Features wie Heißgas- Bypass, Strömungswächter und Aluminiumfilter.

  3. 3

    Kühlmedium

    Öle | hochviskose Gemische bis 68 cSt (10 mm2/s) @ +40 °C.

  4. 4

    Pumpe als Option

    Standardversion ohne Pumpe.

  5. 5

    Anwendungen

    Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich.

  6. 6

    Präzise Temperaturregelung

    zur Vermeidung von Schwankungen bei temperaturempfindlichen Prozessen.

  7. 7

    Bauweise

    Getrennte Kühl- und Hydraulikkreise. Luftauslass oben am Gerät.