EB 75/90 OIL

Rückkühl­anlagen 7,5–9 kW
  • robuster Industriestandard
  • Flüssigkeitskühlung mit Ölen, hochviskosen Gemischen*
  • Stahlgehäuse mit Dickschichtpulverung
  • identische Gehäusebasis für die Öl- und Wasser-Kühlung
  • separater Kältekreis und Hydraulikkreis
  • ausgerüstet mit einem programmierbaren Steuermodul, das kleine Hysteresen der Temperatur des Kühlmediums ermöglicht
  • Integration von projektspezifischen Zusatzkomponenten auf Anfrage möglich

* Viskositätsbereich bis zu 68 cSt (68 mm²/s) @ +40 °C

Schutzart

öl

hochviskoses öl

kleine Hysterese

extreme T-bedingungen

RAL 7035

abweichende RAL verfügbar

stärkere Pumpe

Technische Daten

DatenEB 75 OILEB 90 OIL
Nennspannung±1 %50/60 Hz AC
±10 %400 / 460 V 3~
Kühlleistung ¹Ö26/L327,5 / 8,3 kW9 / 10 kW
Fördermenge ²35 l/min
Umgebungstemperatur+15 … +45 °C
Anschluss KälteträgerIG1" BSP
Geräuschpegel @ 50 Hz
nach EN ISO 3741
<72 dB(A)

¹ Ölaustrittstemperatur +26 °C, Umgebungstemperatur +32 °C, Ölviskosität 22 cSt @ +40 °C

² Leistungsdaten beziehen sich auf 50 Hz-Betrieb

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Zeichnung

  • Englisch
pdf 350 KB Download

Optionen

  • Englisch
pdf 880 KB Download

Hydraulikdiagramm

  • Englisch
pdf 65 KB Download

Konformitätserklärung

  • Italienisch
  • Englisch
pdf 40 KB Download

EAC Zertifikat

  • Russisch
pdf 590 KB Download

Bestellung

BestelldatenEB 75 OILEB 90 OIL
Artikelnummer4303075500143030905002

Produktvorteile

  1. 1

    Spezielle Komponenten für die Ölkühlung

    Speziell auf die Ölkühlung ausgelegte Zahnradpumpe und große Plattenwärmeaustauscher.

  2. 2

    Individuell anpassbar

    Viele optionale Features wie Heißgas- Bypass, Strömungswächter und Aluminiumfilter.

  3. 3

    Kühlmedium

    Öle | hochviskose Gemische bis 68 cSt (10 mm2/s) @ +40 °C.

  4. 4

    Mit oder ohne Pumpe.

    Standardversion ohne Pumpe.

  5. 5

    Anwendungen

    Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich.

  6. 6

    Präzise Temperaturregelung

    zur Vermeidung von Schwankungen bei temperaturempfindlichen Prozessen.

  7. 7

    Bauweise

    Getrennte Kühl- und Hydraulikkreise. Luftauslass oben am Gerät.