PWW Passives Kühlsystem 9–24 kW
- Baureihe auf dem Prinzip der passiven Kühlung.
- Speziell für Anwendungen, bei denen kundenseitiges Prozesswasser bereits zur Verfügung steht.
- Durch automatisch eingeregelten Prozesswasserdurchfluss wird eine konstante Kühlwassertemperatur auf der Sekundärseite erreicht.
Typ | Kälteleistung | Abmessungen (HxBxT) | Nennspannung | cURus | cULus | EAC | CE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PWW 9.000 | 9,0 kW | 475 x 580 x 580 mm | 230 V AC | ||||
PWW 12.000 | 12 kW | |||||||
![]() |
PWW 18.000 | 18 kW | 475 x 580 x 580 mm | 400 / 460 V 3 ~ | ||||
PWW 24.000 | 24 kW |
verfügbar
in Bearbeitung
optional