PWW 18.000 / 24.000

Rückkühl­anlagen 18–24 kW
  • einfache Zugänglichkeit durch abnehmbare Verkleidung
  • Korrosionsschutz durch Konstruktion aus NE-Metall
  • geschlossenes System
  • Primärwasser-Regelventil (3-Wege-Ventil)
  • Serviceschalter im Steuerkreis
  • korrosionsbeständige Wasserverrohrung
  • programmierbarer Regler
  • mehrstufige Zentrifugalpumpe
  • kundenspezifische Anpassungen auf Anfrage

Schutzart

Wasser | Wasser/Glykol

passives kühlsystem

geschlossener hydraulikkreislauf

Service- freundlichkeit

sehr hohe EER

Technische Daten

DatenPWW 18.000PWW 24.000
Nennspannung±1 %50/60 Hz AC
±10 %400 V 3~ / 460 V 3~
KälteleistungWP15/WS2018 kW24 kW
WP15/WA2536 kW48 kW
PrimärwassereintrittTemperatur+5 … +30 °C
Fördermengemin. 24 l/minmin. 35 l/min
Druckmin. 1,5 bar
SekundärwasseraustrittTemperatur+10 … +35 °C
werkseitige Einstellung +20 °C
Fördermenge35 l/min50 l/min
Druck3 bar
Umgebungstemperatur+10 … +50 °C
Anschluss KälteträgerIG1" BSP
Geräuschpegel nach EN ISO 3741<62 dB(A)

Kälteleistung inkl. Pumpenleistungsverlust; WP: Primärwassereintrittstemperatur | WS: Sekundärwasseraustrittstemperatur; Leistung berechnet basierend auf der Standarddurchflussrate auf der Sekundärseite und der Mindestdurchflussrate auf der Primärseite. Die Wassereintrittstemperatur im Primärkreis muss 5 °C unter der Wasseraustrittstemperatur im Sekundärkreis liegen.

Leistungsdaten beziehen sich auf 50 Hz-Betrieb.

Um mehr Informationen über unsere Chiller Optionen zu erfahren klicken Sie bitte auf diesen Link.

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
EC Declaration pdf 360 KB Download
SMP Manual PWW pdf 1,7 MB Download
CHI_42121805001_01-_.pdf pdf 34 KB Download
CHI_42122405001_01-_.pdf pdf 34 KB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 550 KB Download

Zeichnung

  • Englisch
pdf 84 KB Download

Hydraulikdiagramm

  • Englisch
pdf 140 KB Download

EAC Zertifikat

  • Russisch
pdf 960 KB Download

Bestellung

BestelldatenPWW 18.000PWW 24.000
Artikelnummer4212180500142122405001

Produktvorteile

  1. 1

    Passives Kühlsystem

    Aufgrund des ausgeklügelten Designs kann das PWW mit seinem geschlossenen Kühlwasserkreislauf sehr einfach in eine bestehende Wasserversorgung eingebunden werden.

  2. 2

    Kreiselpumpe

    Mehrstufige Pumpen für hohe Fördermenge auch bei hohem Druckwiderstand.

  3. 3

    Primärwasser-Regelung über 3-Wege-Ventil

    Höchste Zuverlässigkeit, herausragende Präzision, großer einstellbarer Temperaturbereich und programmierbarer Sollwert.

  4. 4

    Plattenwärmetauscher

    aus Edelstahl gefertigt, für eine hohe Korrosionsbeständigkeit und eine zuverlässig hohe Leistung.

  5. 5

    Wartungsfreundliche Konstruktion

    Einfach abnehmbare Bleche für einen schnellen Zugang zu den innen liegenden Komponenten. Daraus resultieren geringere Wartungskosten.

  6. 6

    Digitaler Controller

    mit eindeutiger Fehleranzeige und einfach einstellbarem Sollwert.

  7. 7

    Ausdehnungsgefäß

    Angemessen dimensioniertes Wärmeausdehnungsgefäß zur Aufnahme des zusätzlichen Wasservolumens aufgrund der Ausdehnung bei der Erwärmung.