Rack 1,1–2,4 kW.

  • Mit ihrem robusten und kompakten Design sind die Rückkühl­anlagen der Rack Baureihe eine praktische und wirtschaftliche Lösung für Anwendungen mit relativ niedrigen Wärmelasten.
  • Laborgeräte, kleine Laser- und Verpackungsmaschinen für die pharmazeutische Industrie sind nur einige der Anwendungen, für die Rack Rückkühl­anlagen optimale Voraussetzungen mitbringen.
Ergebnisse 1/1
Typ Kälteleistung Abmessungen (HxBxT) Nennspannung UL cULus EAC CE
Rack 1100 1,1 kW 395 x 450 x 480 mm 230 V
Rack 1700 1,7 kW
Rack 2400 2,4 kW 500 x 580 x 580 mm
verfügbar in Bearbeitung optional