Rack 1100 / Rack 1700 / Rack 2400

Rückkühl­anlagen 1,1–2,4 kW
  • Stand-Alone Rückkühlanlage
  • Flüssigkeitskühlung mit Wasser oder Wasser/Glykol-Gemischen
  • Gehäusehaube aus eloxiertem Aluminium
  • Gehäusebasis aus gepulvertem Stahlblech
  • robuster Labor- und Industriestandard in 3 Leistungsklassen
  • Integration von projektspezifischen Zusatzkomponenten auf Anfrage möglich
  • Optional mit UL Zulassung

IP 20 Schutzart

Wasser | Wasser/Glykol

RAL 9005

Technische Daten

DatenRack 1100Rack 1700Rack 2400
Nennspannung±1 %50/60 Hz AC
±10 %230 V 1~
Kühlleistung (mit Pumpe)1W18/L321,1 / 1,35 kW1,7 / 2,05 kW2,4 / 2,7 kW
Fördermenge (mit Pumpe)212 l/min14 l/min
Förderhöhe (Pumpe)2 bar2,5 bar
Umgebungstemperatur+15 … +45 °C / +59 … +113 °F+15 … +40 °C / +59 … +104 °F
Anschluss KälteträgerIG3/8" BSP
Geräuschpegel @ 50 Hz
nach EN ISO 3741
<66 dB(A)68 dB(A)

1 Kälteleistung inkl. Pumpenleistungsverlust, Kälteträgeraustrittstemperatur +18 °C, Umgebungstemperatur +32 °C

2 Leistungsdaten beziehen sich auf 50 Hz-Betrieb

 Um mehr Informationen über unsere Chiller Optionen zu erfahren klicken Sie bitte auf diesen Link.

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 380 KB Download

Zeichnung 1100/1700

  • Englisch
pdf 140 KB Download

Zeichnung 2400

  • Englisch
pdf 280 KB Download

Optionen

  • Englisch
pdf 440 KB Download

Hydraulikdiagramm 1100 / 1700

  • Englisch
pdf 52 KB Download

Konformitätserklärung

  • Italienisch
  • Englisch
pdf 40 KB Download

EAC Zertifikat

  • Russisch
pdf 1,3 MB Download

Bestellung

BestelldatenRack 1100Rack 1700Rack 2400
Artikelnummer420101100084201017001142010240003

Produktvorteile

  1. 1

    Robuste Bauweise

    für den industriellen Einsatz. Standardgehäuse der Schutzart IP 54, ideal für anspruchsvolle Umgebungen.

  2. 2

    Tauchverdampfer

    für kompakte Außenabmessungen.

  3. 3

    Kompakte Bauweise

    Ideal für kleine Anlagen mit eingeschränktem Platzangebot. Das kompakte Design ermöglicht die Montage an den unterschiedlichsten Maschinentypen.

  4. 4

    Kreiselpumpe

    für die Flüssigkeitskühlung mit Wasser | Wasser/Glykol-Gemischen | niedrig-viskosem Öl. Max. Viskosität: 10 cSt (10 mm2/s) @ +40 °C.

  5. 5

    Mikroprozessor-Controller

    mit digitaler Anzeige der aktuellen Betriebsinformationen.

  6. 6

    Eloxiertes Aluminium

    Gehäuseabdeckung aus eloxiertem Aluminium. Grundgehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech.