- Schallgeber mit 2 extern ansteuerbaren Lautstärkestufen
- überall dort, wo Schallgeber zur Alarmierung nahezu 24h am Tag betrieben werden müssen, z. B. Hafenbereich, Containerterminal, Förderbänder im Kohleabbau oder zur Beschickung von Kraftwerken gilt es, Anwohner soweit wie möglich nicht zu stören. Dieses ist insbesondere am Abend und in der Nacht der Fall, wo auch der Umgebungs-Störschallpegel geringer ist.
- auch einsetzbar zur Vermeidung von Schreckreaktionen, indem die Alarmierung mit einem reduzierten Schallpegel beginnt und stufenweise angehoben wird (Softalarmierung)
- der Schallpegel kann durch eine externe Ansteuerung über einen potentialfreien Kontakt reduziert werden
- die Reduzierung kann während der Installation entsprechend den örtlichen Gegebenheiten vorgewählt werden (0 bis –20 dB)
Ausschreibungstexte finden Sie hier