DS 5

Schallgeber max. 108 dB(A)

Die Schallgeber der Typenreihe DS 5 sind für robuste Anforderungen unter Industriebedingungen konstruiert und als universelle Gefahrenmelder einsetzbar. Die für den Innen- und Außeneinsatz geeigneten Schallgeber erzeugen Warnsignale in 31 verschiedenen Tonarten, die mit Hilfe eines internen Schalters ausgewählt werden können. Es besteht die Möglichkeit (optional), durch externe Ansteuerung auf max. 3 weitere Töne umzuschalten. Die Tonkombination kann, neben der Werkseinstellung, durch Programmierung vor Ort frei gewählt werden (Ton 32). Sonderversionen für besondere Einsatzbedingungen sind verfügbar. Insbesondere ist die DNV-Version weit über das geforderte Maß resistent gegen Schock und Vibration.

3D-Coverage - Herausragende Raumabdeckung. Erreichen Sie maximale Effektivität mit Signalgeräten von Pfannenberg. Erfahren Sie hier mehr.

Revit BIM Bibliotheken finden Sie hier

Ausschreibungstexte finden Sie hier
 

Schutzart

Betriebs-temperatur

akustische Durchdringung

Verband der Sachversicherer

Garantie

EN 54-3 zertifiziert

UL-zertifiziert

DS 5 | DS 10 3G/3D ATEX

EurAsien Conformity

(optional)

Pfannenberg 3D-Coverage

Akustischer Signalisierungsbereich (A x B x C in Metern)

80 dB (A) 85 dB (A) 90 dB (A)
Signalisierter Raum bei DIN-Ton und geforderten Schalldruckpegeln.

Die gezeigten Werte dienen vorwiegend der schnellen Orientierung. Für eine individuelle, genaue Auslegung verwenden Sie bitte die Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Technische Daten

Elektrische DatenACDS 5
Nennspannung230 V AC115 V AC24 V AC
Nennfrequenz50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz
Funktionsbereich195–253 V95–127 V19–29 V
Nennstromaufnahme0,03 A0,06 A0,28 A
Elektrische DatenDCDS 5
Nennspannung12 V DC24 V DC48 V DC
Funktionsbereich10–15 V19–29 V41–53 V
Nennstromaufnahme0,28 A0,28 A0,28 A

Weitere technische Informationen finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
Conformity_CE_085506664_Rev17_Mar24_DS5_DS10.pdf pdf 45 KB Download
Conformity_UKCA_085507017_Rev01_Mar24_DS5_DS10.pdf pdf 31 KB Download
Manual DS5/DS10 pdf 5,2 MB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 1,4 MB Download

Betriebsanleitung UL Version

  • Deutsch
  • Englisch
  • Französisch
pdf 650 KB Download

3D-Modell (IGS)

  • Englisch
zip 230 KB Download

3D-Modell (SAT)

  • Englisch
zip 160 KB Download

3D-Modell (STEP)

  • Englisch
zip 150 KB Download

EPLAN macro EDZ

  • Englisch
zip 740 KB Download

Leistungserklärung

  • Englisch
  • Deutsch
pdf 95 KB Download

EN 54-3 Zulassung

  • Deutsch
  • Englisch
pdf 2,3 MB Download

DNV Typzulassung

  • Englisch
pdf 130 KB Download

UL Zertifikat

  • Englisch
pdf 240 KB Download

VdS Zulassung

  • Deutsch
  • Englisch
pdf 510 KB Download

EAC Zertifikat

  • Russisch
pdf 300 KB Download

EAC 043/2017

Feueralarmierung

  • Russisch
pdf 1,0 MB Download

MultiCAD-Data

Informationen zur Konfiguration und Nutzung der CAD-Daten finden Sie hier.

Bestellung

BestelldatenDS 5
VersionNennspannung230 V AC115 V AC24 V DC
StandardArtikelnummer23106100000-23106800000
DNVArtikelnummer231061000012310615000123106800001
TAS (externe Tonartenanwahl über Schließerfunktion der SteuerspannungArtikelnummer-23106150152-

Bitte nennen Sie uns bei Bestellung die gewünschte Zulassung. Zulassungen können in einigen Produktvarianten oder –kombinationen abweichen. Bitte kontaktieren Sie uns.

Artikelnummern für Produkte mit anderen Nennspannungen und Optionen auf Anfrage.

Hörproben

DS sounders

Ton-Nummer Beschreibung Grafik Hörprobe

2 : EN54-3

Sägezahn, DIN-Ton 33404-3 Deutschland (Notsignal), PFEER PTAP

15

Ansteigender Ton, Evakuierungsalarm NEN 2575

23

Sirene

24

Sirene

26

Sirene, Industriealarm Deutschland

31

Wobbelton Frankreich NFC48-265

36

Wobbelton

45

Wobbelton

54

Dauerton, Finnland (Entwarungssignal)

55

Dauerton, PFEER Gasalarm

57

Dauerton, UK BS5839-1

60

Dauerton

63

Dauerton

67

Dauerton, Deutschland KTA3901 (Entwarnungssignal)

88

Unterbrochener Ton

90

Unterbrochener Ton

92

Unterbrochener Ton

93

Unterbrochener Ton (schnell), Horn

97

Unterbrochener Ton

98

Unterbrochener Ton, Schweden SS031711 (Notsignal)

100

Unterbrochener Ton, Industriealarm Deutschland

108

Unterbrochener Ton

112

Unterbrochener Ton, ISO8201 (Notsignal für Räumung)

116

Unterbrochener Ton, IMO (Schiff verlassen)

117

Unterbrochener TON, IMO SOLAS lll/50 + SOLAS lll/6.4 (Generalalarm)

125

Wechselton

127

Wechselton

128

Wechselton

131

Wechselton, UK BS 5839-1 (Feueralarm, Bahnübergang)

142

Wechselton

146

Wechselton, Frankreich NFS 32-001 (Feueralarm)

Produktvorteile

  1. 1

    Gehäuse aus Aluminium-Druckguss

    Geschützt gegen UV-Strahlung, Seewasser, Chemikalien. Hohe Funktionssicherheit unter industriellen Einsatzbedingungen. Hoher Sabotageschutz.

  2. 2

    32 unterschiedliche Basistöne wählbar

    Geeignet für alle Einsatzbereiche und Anwendungen (keine Sonderausstattung erforderlich).

  3. 3

    3 weitere Tonstufen extern wählbar

    Erzeugung unterschiedlicher Töne mit einem einzigen Gerät. Wirtschaftlich: Ein Schallgeber kann für unterschiedliche Signalfunktionen genutzt werden.

  4. 4

    Befestigungslaschen aus Metall

    für sehr stabile Befestigung. Montage an unebenen Flächen ist möglich. Vermeidung von Montageschäden und Zerstörung des Gerätes.

  5. 5

    SIL

    Versionen für sicherheitsinstrumentierte Systeme bis SIL 2 / PLd. Einfache Integration des Signalgebers in den Sicherheitskreislauf.

  6. 6

    Druckkammer-Schallsystem

    Hervorragende Durchdringung von akustischen Hindernissen wie Wänden und Türen, hoher Anteil niedriger Frequenzen. Geringere Anzahl von Schallgebern.

  7. 7

    Hohe IP-Schutzart (IP 66/67)

    Breiter Anwendungsbereich (Staub und Nebel). Sicherer Einsatz im Außenbereich mit höchster Zuverlässigkeit.

  8. 8

    Vormontierte Kabeldurchführung aus Metall

    Zweite Kabeldurchführung. Verdrehsicherung. Schutz vor äußerlichen Beschädigungen.

  9. 9

    Optional:

    Version für Einsatz in Zone 2 entsprechend EN 60079-10 und Zone 22 entsprechend EN 61241-10, klassifiziert in Kategorien 3G und 3D (Gase und Stäube im Ex-Bereich).