Optisch-akustische Signalgeber Ex-ATEX
Typ | Blitzenergie | Lichtstärke | Max. Signal Empfangsbereich | Schutzart | Max. Schalldruck- pegel | Passend für Zone | CE | UKCA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BExCS 110-05D | 5 J | 55 cd | 172 m | IP 66/67 | 110 dB (A) | 1/2/21/22 | |||
IS-mC1 | - J | 7 cd | 52 m | IP 65 | 102 dB (A) | 0/1/2 |
verfügbar
in Bearbeitung
optional
Zulassungen können in einigen Produktvarianten oder -kombinationen abweichen. Bitte kontaktieren Sie uns.