BR 50-LED 3G/3D

Signalsäule

BR 50 für Ex-Anwendungen in den Kategorien 3G und 3D für die Zonen 2 und 22

  • extrem lange Lebensdauer (>50.000 Stunden)
  • das Licht wird durch die Innenprismen der schlagfesten, hitzebeständigen und staubdichten Polycarbonathauben verstärkt und ist von allen Seiten aus gut zu erkennen
  • für jeden Anwendungsfall die technisch und wirtschaftlich optimale Lösung

Schutzart

Betriebs-temperatur

Technische Daten

Elektrische DatenBR 50-LED 3G/3D
Ausführung1-stufig2-stufig3-stufig
FarbfolgeRotRot/GrünGelb/GrünRot/Gelb/Grün
Nennstromaufnahme230 V AC 50/60 Hz9 mA16 mA16 mA24 mA
24 V AC 50/60 Hz60 mA90 mA80 mA120 mA
24 V DC50 mA80 mA70 mA120 mA
Funktionsbereich230 V AC 50/60 Hz195–253 V
24 V AC 50/60 Hz18–28 V
24 V DC18–28 V

Folgende Haubenfarben stehen zur Auswahl: Rot, Gelb, Grün.

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
Conformity BR50-3G/3D pdf 67 KB Download
Manual BR 50 D-E-F-GB-S-I-NL pdf 560 KB Download
Manual BR50-3G/3D pdf 820 KB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 200 KB Download

3D-Modell (IGS)

  • Englisch
zip 1,4 MB Download

3D-Modell (SAT)

  • Englisch
zip 1,0 MB Download

3D-Modell (STEP)

  • Englisch
zip 1,2 MB Download

Bestellung

BestelldatenBR 50-LED 3G/3D
AusführungNennspannung230 V AC24 V AC/DC
1-stufig RotArtikelnummer2209310100022093401000
2-stufig Rot/GrünArtikelnummer2209310230022093402300
2-stufig Gelb/GrünArtikelnummer2209310230122093402301
3-stufig Rot/Gelb/GrünArtikelnummer2209310300022093403000

Bitte nennen Sie uns bei Bestellung die gewünschte Zulassung. Zulassungen können in einigen Produktvarianten oder –kombinationen abweichen. Bitte kontaktieren Sie uns.

Artikelnummern für Produkte mit anderen Nennspannungen und Optionen auf Anfrage.

Artikelnummern für Produkte mit anderen Nennspannungen und Haubenfarben auf Anfrage.

Produktvorteile

  1. 1

    Zonen 2 und 22

    Signalsäulen zugelassen für die Anwendung in den Ex-Zonen 2 und 22 (Kategorien 3G und 3D).

  2. 2

    Hochleistungs-LED

    mit extrem langer Lebensdauer (>50 000 Stunden).

  3. 3

    Sicher erkennbare Informationen

    Das Licht wird durch die Innenprismen der schlagfesten, hitzebeständigen und staubdichten Polycarbonat-Hauben verstärkt und ist von allen Seiten aus gut zu erkennen.

  4. 4

    Variable Ausführung

    Für jeden Anwendungsfall die technisch und wirtschaftlich optimale Lösung mit 1, 2 oder 3 Stufen.