Signalgeräte mit M12-Anschlusstechnik – fertig konfiguriert.

Die M12-Anschlusstechnik ist in der Industrie ein weit verbreiteter Standard. Pfannenberg bietet Ihnen daher eine ganze Reihe bereits fertig konfektionierter Signalgeräte an.

Ob optische oder akustische Signalgeber, Kombinationsgeräte in allen Leistungsklassen oder Signalsäulen und Hindernisfeuer – all diese Signalgeräte können dank der M12-Anschlusstechnik noch schneller in Ihre Anlagen und Applikationen integriert werden.

Vorteile der M12-Anschlusstechnik:

  • Erhöhung der Maschinen- und Anlagensicherheit durch Vermeidung von Verkabelungs- und Anschlussfehlern, da eine Öffnung der Geräte zur Montage nicht notwendig ist.
  • Stromkreise müssen bei Wartung, Umbau oder Austausch von Geräten nicht unterbrochen oder abgeschaltet werden – das spart Zeit und Geld.
  • Montage- und Rüstzeiten werden erheblich verkürzt und vereinfacht.
  • Eines der wichtigsten Kriterien im Maschinen- und Anlagenbau wird erfüllt – Sicherheit in der Anschlusstechnik.
  • Hohe Flexibilität und Akzeptanz bei Planern und Anwendern durch einfache Stecktechnik.

Pfannenberg Signalgeber mit optionalem M12-Anschluss:

Standard PIN-Belegung

Neben der Versorgungsspannung, die auf PIN 1+ und PIN 3- besteht, kann z.B. bei Geräten der PATROL® Serie die externe Tonarten-Ansteuerung auf PIN 2 und 4 zur Verfügung stehen.


Ebenso können auf PIN 2 und 4 die Betriebsmodi der QUADRO Signalgeräte angesteuert werden. Bei den optisch-akustischen Kombinationsgeräten PA X hingegen lassen sich so Schallgeber und Blitzleuchte getrennt ansteuern. Bei der PYRA® RGB-Leuchte können die Farben bestimmt werden.