DSF 5 / DSF 10

Blitzschallgeber max. 108 dB(A) / max. 114 dB(A) / 13 Joule

Die leistungsstärksten Blitzschallgeber

  • extrem hell und laut durch 13 Joule, 108 dB(A) bzw. 114 dB(A)
  • hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
  • 31 unterschiedliche Schallsignale einstellbar
  • bis zu vier Tonarten extern ansteuerbar (optional)
  • 3D-Coverage - Herausragende Raumabdeckung. Erreichen Sie maximale Effektivität mit Signalgeräten von Pfannenberg. Erfahren Sie hier mehr.

Weitere detaillierte Spezifikationen zur Blitzleuchte Quadro finden Sie hier.

3D-Coverage - Outstanding coverage area. Achieve maximum effectivness with signaling devices from Pfannenberg. Find out more.

Ausschreibungstexte finden Sie hier

Schutzart

Garantie

Betriebs-temperatur

akustische Durchdringung

schlagfestes Gehäuse

EurAsien Conformity

Pfannenberg 3D-Coverage

DSF 5 - Akustischer Signalisierungsbereich (A x B x C in Metern)

80 dB (A) 85 dB (A) 90 dB (A)
Signalisierter Raum bei DIN-Ton und geforderten Schalldruckpegeln.

Die gezeigten Werte dienen vorwiegend der schnellen Orientierung. Für eine individuelle, genaue Auslegung verwenden Sie bitte die Pfannenberg Sizing Software (PSS).

DSF 10 - Akustischer Signalisierungsbereich (A x B x C in Metern)

80 dB (A) 85 dB (A) 90 dB (A)
Signalisierter Raum bei DIN-Ton und geforderten Schalldruckpegeln.

Die gezeigten Werte dienen vorwiegend der schnellen Orientierung. Für eine individuelle, genaue Auslegung verwenden Sie bitte die Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Quadro F12 / S – Visueller Signalisierungsbereich (A x  B x C in Metern)

Informieren Warnen Alarmieren
rot
gelb
grün
orange
blau
weiß
klar
Zur Darstellung anderer Werte klicken Sie zunächst das Feld Auswahl zurücksetzen. Wählen Sie nun die gewünschten Haubenfarben oder Alarmierungsstufen.

Die gezeigten Werte dienen vorwiegend der schnellen Orientierung. Für eine individuelle, genaue Auslegung verwenden Sie bitte die
Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Technische Daten

Elektrische DatenDSF 5
Nennspannung230 V AC115 V AC24 V DC
Nennfrequenz50/60 Hz50/60 Hz
Funktionsbereich195–253 V95–127 V19–29 V
Nennstromaufnahme0,19 A0,40 A0,98 A
Elektrische DatenDSF 10
Nennspannung230 V AC115 V AC24 V DC
Nennfrequenz50/60 Hz50/60 Hz
Funktionsbereich195–253 V95–127 V19–29 V
Nennstromaufnahme0,22 A0,46 A1,12 A

Folgende Haubenfarben stehen zur Auswahl: Klar, Gelb, Orange, Rot, Grün, Blau.

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
Conformity_CE_085506666_Rev09_Feb21_DSF_DSC.pdf pdf 53 KB Download
Conformity_UKCA_085507018_Rev00_Sep21_DSF_DSC.pdf pdf 32 KB Download
Manual DSF 5/10 pdf 1,6 MB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 2,0 MB Download

3D-Modell (IGS)

  • Englisch
zip 730 KB Download

3D-Modell (SAT)

  • Englisch
zip 590 KB Download

3D-Modell (STEP)

  • Englisch
zip 580 KB Download

Konformitätserklärung

  • Englisch
  • Deutsch
pdf 53 KB Download

EAC Zertifikat

  • Russisch
pdf 1,3 MB Download

Bestellung

BestelldatenDSF 5
AusführungNennspannung230 V AC115 V AC24 V DC
Standard; Haube RotArtikelnummer231071050002310715500023107805000
TAS (externe Tonartenanwahl); Haube RotArtikelnummer231071051522310715515223107805152
BestelldatenDSF 10
AusführungNennspannung230 V AC115 V AC24 V DC
Standard; Haube RotArtikelnummer231121050002311215500023112805000
TAS (externe Tonartenanwahl); Haube RotArtikelnummer231121051522311215515223112805152

Bitte nennen Sie uns bei Bestellung die gewünschte Zulassung. Zulassungen können in einigen Produktvarianten oder –kombinationen abweichen. Bitte kontaktieren Sie uns.

Artikelnummern für Produkte mit anderen Nennspannungen und Haubenfarben auf Anfrage.

Hörproben

DS sounders

Ton-Nummer Beschreibung Grafik Hörprobe

2 : EN54-3

Sägezahn, DIN-Ton 33404-3 Deutschland (Notsignal), PFEER PTAP

15

Ansteigender Ton, Evakuierungsalarm NEN 2575

23

Sirene

24

Sirene

26

Sirene, Industriealarm Deutschland

31

Wobbelton Frankreich NFC48-265

36

Wobbelton

45

Wobbelton

54

Dauerton, Finnland (Entwarungssignal)

55

Dauerton, PFEER Gasalarm

57

Dauerton, UK BS5839-1

60

Dauerton

63

Dauerton

67

Dauerton, Deutschland KTA3901 (Entwarnungssignal)

88

Unterbrochener Ton

90

Unterbrochener Ton

92

Unterbrochener Ton

93

Unterbrochener Ton (schnell), Horn

97

Unterbrochener Ton

98

Unterbrochener Ton, Schweden SS031711 (Notsignal)

100

Unterbrochener Ton, Industriealarm Deutschland

108

Unterbrochener Ton

112

Unterbrochener Ton, ISO8201 (Notsignal für Räumung)

116

Unterbrochener Ton, IMO (Schiff verlassen)

117

Unterbrochener TON, IMO SOLAS lll/50 + SOLAS lll/6.4 (Generalalarm)

125

Wechselton

127

Wechselton

128

Wechselton

131

Wechselton, UK BS 5839-1 (Feueralarm, Bahnübergang)

142

Wechselton

146

Wechselton, Frankreich NFS 32-001 (Feueralarm)

Produktvorteile

  1. 1

    Leistungsstarker Blitzschallgeber

    mit bis zu 110 dB(A) und 13 J Blitzenergie in einem hoch beständigen Gehäuse.

  2. 2

    32 unterschiedliche Basistöne wählbar

    Geeignet für alle Einsatzbereiche und Anwendungen (keine Sonderausstattung erforderlich).

  3. 3

    Druckkammer-Schallsystem

    Hervorragende Durchdringung von akustischen Hindernissen wie Wänden und Türen, hoher Anteil niedriger Frequenzen. Geringere Anzahl von Schallgebern.

  4. 4

    Befestigungslaschen aus Metall

    für sehr stabile Befestigung. Montage an unebenen Flächen ist möglich. Vermeidung von Montageschäden und Zerstörung des Gerätes.

  5. 5

    Vormontierte Kabeldurchführung aus Metall

    Zweite Kabeldurchführung. Verdrehsicherung. Schutz vor äußerlichen Beschädigungen.

  6. 6

    Hohe IP-Schutzart (IP 66/67)

    Breiter Anwendungsbereich (Staub und Nebel). Sicherer Einsatz im Außenbereich mit höchster Zuverlässigkeit.

  7. 7

    IK08

    Schlagfestes Gehäuse. Robustheit gegenüber mechanischen Beeinflussungen. Mehr Sicherheit für alle Anwendungen.

  8. 8

    Langlebige Komponenten

    Instandhaltung und Reparaturkosten sind auf ein Minimum reduziert.