Quadro F12 / S

Blitzleuchten 13 Joule

Quadro F12

  • industrieller Nachfolger der legendären Eiffelturmleuchte
  • Design den Industrieerfordernissen angepasst, Montage erfolgt über verdeckte Innenbohrungen oder über Außenlaschen, schnell, flexibel und sicher
  • herausragende mechanische Festigkeit mit IP 66, IP 67 und IK 08;
  • ob im freien Gelände, bei Hagelschlag und Hochdruck-Reinigungsanlagen; die Quadro bleibt dicht und signalisiert sicher

Quadro S

  • automatisch synchronisierte Blitzleuchte
  • max. 10 Blitzleuchten können parallel über einen unbegrenzten Zeitraum synchron betrieben werden, d.h. die Blitze aller Leuchten werden gleichzeitig erzeugt

Schutzart

Schutzart

schlagfestes Gehäuse

Garantie

Synchronbetrieb Quadro S

Betriebs-temperatur

Einschaltstr. begrenzung (Quadro F12 | Quadro S-M-Flex)

Pfannenberg 3D-Coverage

F12 230V ACDSF

Indicate Warning Alert
klar
113,9 x 77,9 x 124,7 50,6 x 34,6 x 55,4 25,3 x 17,3 x 27,7
weiß
87,3 x 56,7 x 86 38,8 x 25,2 x 38,2 19,4 x 12,6 x 19,1
rot
68,4 x 47,7 x 77 30,4 x 21,2 x 34,2 15,2 x 10,6 x 17,1
grün
83,7 x 58,5 x 93,6 37,2 x 26 x 41,6 18,6 x 13 x 20,8
bernstein
78,3 x 54,9 x 88,2 34,8 x 24,4 x 39,2 17,4 x 12,2 x 19,6
blau
59,4 x 40,5 x 67,1 26,4 x 18 x 29,8 13,2 x 9 x 14,9
yellow
99,9 x 65,3 x 99 44,4 x 29 x 44 22,2 x 14,5 x 22

F12 24V DCDSF

Indicate Warning Alert
blau
59,4 x 40,5 x 67,1 26,4 x 18 x 29,8 13,2 x 9 x 14,9
bernstein
78,3 x 54,9 x 88,2 34,8 x 24,4 x 39,2 17,4 x 12,2 x 19,6
grün
83,7 x 58,5 x 93,6 37,2 x 26 x 41,6 18,6 x 13 x 20,8
rot
68,4 x 47,7 x 77 30,4 x 21,2 x 34,2 15,2 x 10,6 x 17,1
weiß
87,3 x 56,7 x 86 38,8 x 25,2 x 38,2 19,4 x 12,6 x 19,1
klar
113,9 x 77,9 x 124,7 50,6 x 34,6 x 55,4 25,3 x 17,3 x 27,7
yellow
99,9 x 65,3 x 99 44,4 x 29 x 44 22,2 x 14,5 x 22

Technische Daten

Elektrische DatenQuadro F12
Nennspannung230 V AC115 V AC24 V DC
Nennfrequenz50 / 60 Hz50 / 60 Hz-
Funktionsbereich195 - 253 V95 - 127 V18 - 30 V
Nennstromaufnahme250 mA340 mA700 mA
Einschaltstrom begrenzt auf< 7 A / 150 μs< 7 A / 150 μs< 5 A / 2 ms
Elektrische DatenQuadro S
Nennspannung230 V AC
Nennfrequenz50 / 60 Hz
Funktionsbereich195 – 253 V
Nennstromaufnahme250 mA
Einschaltstrom begrenzt auf< 1 A / 50 ms

Folgende Haubenfarben stehen zur Auswahl: klar, weiß, gelb, orange, rot, grün, blau

Downloads

Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 180 KB Download

Betriebsanleitung F12

  • Deutsch
  • Englisch
  • Französisch
pdf 59 KB Download

Betriebsanleitung S

  • Deutsch
  • Englisch
  • Französisch
pdf 840 KB Download

3D-Modell F12 (IGS)

  • Englisch
zip 160 KB Download

3D-Modell S (IGS)

  • Englisch
zip 180 KB Download

3D-Modell F12 (SAT)

  • Englisch
zip 170 KB Download

3D-Modell S (SAT)

  • Englisch
zip 130 KB Download

3D-Modell F12 (STEP)

  • Englisch
zip 160 KB Download

3D-Modell S (STEP)

  • Englisch
zip 140 KB Download

Konformitätserklärung

  • Deutsch
  • Englisch
pdf 330 KB Download

EAC Zertifikat

  • Russisch
pdf 1,3 MB Download

Bestellung

BestelldatenQuadro F12Quadro S
HaubenfarbeNennspannung230 V AC115 V AC24 V DC230 V AC
klarArtikelnummer21041101000210411610002104180100021042101000
Lieferzeitauf Anfrageauf Anfrageauf Anfrageauf Anfrage
gelbArtikelnummer21041103000210411630002104180300021042103000
Lieferzeit10 Tageauf Anfrage10 Tageauf Anfrage
orangeArtikelnummer21041104000210411640002104180400021042104000
Lieferzeit10 Tageauf Anfrage10 Tageauf Anfrage
rotArtikelnummer21041105000210411650002104180500021042105000
Lieferzeit10 Tageauf Anfrage5 Tageauf Anfrage
  • Artikelnummern und Lieferzeiten weiterer Farben und Spannungen sowie größerer Mengen auf Anfrage
  • für mehr Informationen über unser Lieferversprechen klicken Sie bitte hier

Produktvorteile

  1. 1

    Keine fehlerhafte Montage

    Die Verschlusselemente befinden sich außerhalb der Dichtungszone. Dadurch beeinflussen sie nicht den hohen IP-Schutz.

  2. 2

    Schlagfestes Gehäuse (IK08)

    Robustheit gegenüber mechanischen Beeinflussungen. Mehr Sicherheit für alle Anwendungen.

  3. 3

    Gehäuseschutz: IP 66/67

    Zur Anwendung sowohl drinnen als auch draußen geeignet.

  4. 4

    –40 °C bis +55 °C Umgebungstemperatur

    Für alle Einsatzgebiete und Applikationen geeignet. Sicherer Betrieb unter allen Umweltbedingungen.

  5. 5

    Einschaltstrombegrenzung

    integriert. Schutz der Schaltkomponenten wie z. B. der Relais-Kontakte.

  6. 6

    Mehrfache Kabeleinführungsöffnungen

    erlauben fast alle Installationsarten

  7. 7

    Alle Anschlüsse sind doppelt ausgeführt

    Dies erlaubt das einfache Durchschleifen der Spannung, ohne dass Klemmen mit 2 Kabeln belegt werden müssen.

  8. 8

    Verwendung langlebiger Komponenten

    Instandhaltung und Reparaturkosten sind auf ein Minimum reduziert.