Elektrische Daten | PD 2100-LED | |||
---|---|---|---|---|
Nennspannung | 230 V AC | 115 V AC | 24 V AC/DC | |
Nennfrequenz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz / DC | |
Funktionsbereich | ±10 % | ±10 % | AC: 18–27 V | |
DC: 19–30 V | ||||
Nennstromaufnahme | 12 mA | 24 mA | AC: 115 mA | |
DC: 65 mA |
Folgende Haubenfarben stehen zur Auswahl: Klar, Weiß, Gelb, Orange, Rot, Grün, Blau.
Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.