| Mechanische Daten | Schutzkörbe | |
|---|---|---|
| Material | Stahl, pulverbeschichtet | |
| Farbe | weiß, ähnlich RAL 9016 | |
Schutzkörbe
Schutzkörbe
Zum Schutz gegen große mechanische Beanspruchung. Ein sehr sinnvolles Zubehör von optischen Signalgebern bei Montage auf Fahrzeugen, wie Gabelstaplern oder führerlosen Transportwagen.
Technische Daten
Downloads
| Beschreibung | Sprache | Typ | Größe | Download |
|---|---|---|---|---|
Produktblatt |
|
360 KB | Download |
Bestellung
| Geeignet für... | Gewicht | Artikelnummer |
|---|---|---|
| Serie PD | 165 g | 28710500040 |
| WBL/WBS, DWBL/DWBS | 55 g | 28710500041 |
| ABL/ABS, WBL-M/WBS-M | 65 g | 28710500042 |
| WBLR/WBSR | 52 g | 28710500043 |