BR 35

Signalsäulen Ø 35 mm
  • Modulbauweise mit sechs verschiedenen farbigen Elementen und vier Befestigungsmöglichkeiten bieten unendlich viele Kombinationen
  • hohe Schutzart
  • das Licht wird durch die Innenprismen der schlagfesten, hitzebeständigen und staubdichten Polycarbonathauben verstärkt und ist von allen Seiten aus gut zu erkennen
  • anspruchsvolles Design mit nur 35 mm Durchmesser
  • die Signalsäule BR 35 ist das attraktive "i"-Tüpfelchen auf Maschinen- und Fertigungslinien
  • für den Einsatz in der Elektronik-Produktion, im Labor, der Medizintechnik sowie allen sonstigen Indoor-Anwendungen
  • für jeden Anwendungsfall die technisch und wirtschaftlich optimale Lösung
  • Geschmacksmusterschutz Nr. 9706583.8, 
    Gebrauchsmusterschutz Nr. 29716867.3

Schutzart

Glühlampe

LED

UL-zertifiziert

EurAsien Conformity

Anschluss-Stecker (Option)

Technische Daten

Elektrische DatenBR 35
Nennspannung230 V AC115 V AC24 V DC12 V DC
Nennfrequenz50/60 Hz50/60 Hz
Funktionsbereich–15 … +10 %–15 … +10 %–15 … +20 %–15 … +20 %
Leistung des Leuchtmittels3 W3 W4 W4 W
Mechanische DatenBR 35
LeuchtmittelACBA9s, 3 W
DCBA9s, max. 4 W
Anzahl Modulemax. 4
HaubenfarbenKlar, Gelb, Orange, Rot, Grün, Blau
Schalldruckpegel, Schallgebermodul75 dB (A)

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
BR35-1 STAND 24 DC pdf 51 KB Download
BR35-1 STAND 24 DC pdf 31 KB Download
Manual BR 35 D-E-F-GB pdf 470 KB Download
Supplement 'Unassigned cable pdf 11 KB Download
Manual BR35-x PM pdf 490 KB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 430 KB Download

Zubehör für BR35 Signalsäulen

LED, Montagewinkel,..

  • Deutsch
pdf 250 KB Download

Betriebsanleitung Soundmodul

  • Deutsch
  • Englisch
  • Schwedisch
  • Spanisch
  • Französisch
  • Italienisch
  • Niederländisch
pdf 74 KB Download

3D-Modell 3 P (IGS)

  • Englisch
zip 210 KB Download

3D-Modell 3 S (IGS)

  • Englisch
zip 320 KB Download

3D-Modell 3 T (IGS)

  • Englisch
zip 190 KB Download

3D-Modell 4 PM (IGS)

  • Englisch
zip 280 KB Download

3D-Modell W (IGS)

  • Englisch
zip 130 KB Download

3D-Modell 3 P (SAT)

  • Englisch
zip 200 KB Download

3D-Modell 3 S (SAT)

  • Englisch
zip 340 KB Download

3D-Modell 3 T (SAT)

  • Englisch
zip 200 KB Download

3D-Modell 4 PM (SAT)

  • Englisch
zip 460 KB Download

3D-Modell W (SAT)

  • Englisch
zip 57 KB Download

3D-Modell 3 P (STEP)

  • Englisch
zip 150 KB Download

3D-Modell 3 S (STEP)

  • Englisch
zip 250 KB Download

3D-Modell 3 T (STEP)

  • Englisch
zip 160 KB Download

3D-Modell 4 PM (STEP)

  • Englisch
zip 520 KB Download

3D-Modell W (STEP)

  • Englisch
zip 74 KB Download

Konformitätserklärung

  • Englisch
  • Deutsch
pdf 51 KB Download

Bestellung

BestelldatenBR 35 Stativmontage
AusführungNennspannung230 V AC24 V DC
1-stufig BR 35-1-SArtikelnummer2208010100022080801000
2-stufig BR 35-2-SArtikelnummer2208010200022080802000
3-stufig BR 35-3-SArtikelnummer2208010300022080803000
4-stufig BR 35-4-SArtikelnummer2208010400022080804000
3-stufig mit fester Farbfolge:
oben: Rot, Mitte: Gelb, unten: Grün
Artikelnummer2208010000022080800000
BestelldatenBR 35 Fußmontage
AusführungNennspannung230 V AC24 V DC
1-stufig BR 35-1-PArtikelnummer2208110100022081801000
2-stufig BR 35-2-PArtikelnummer2208110200022081802000
3-stufig BR 35-3-PArtikelnummer2208110300022081803000
4-stufig BR 35-4-PArtikelnummer2208110400022081804000
BestelldatenBR 35 Rohrmontage
AusführungNennspannung230 V AC24 V DC
1-stufig BR 35-1-TArtikelnummer2208210100022082801000
2-stufig BR 35-2-TArtikelnummer2208210200022082802000
3-stufig BR 35-3-TArtikelnummer2208210300022082803000
4-stufig BR 35-4-TArtikelnummer2208210400022082804000
BestelldatenBR 35 Einbaumontage
AusführungNennspannung230 V AC24 V DC
1-stufig BR 35-1-PMArtikelnummer2208310100022083801000
2-stufig BR 35-2-PMArtikelnummer2208310200022083802000
3-stufig BR 35-3-PMArtikelnummer2208310300022083803000
4-stufig BR 35-4-PMArtikelnummer2208310400022083804000

Bitte nennen Sie uns bei Bestellung die gewünschte Zulassung. Zulassungen können in einigen Produktvarianten oder –kombinationen abweichen. Bitte kontaktieren Sie uns.

Artikelnummern für Produkte mit anderen Nennspannungen und Haubenfarben auf Anfrage.

Produktvorteile

  1. 1

    Maschinen- und Apparate-Zustandsanzeige

    Signalsäule mit anspruchsvollem Design und nur 35 mm Durchmesser.

  2. 2

    Modulbauweise

    mit 6 verschiedenen farbigen Elementen und 4 Befestigungsmöglichkeiten ermöglicht unendlich viele Kombinationen.

  3. 3

    Sicher erkennbare Informationen

    Das Licht wird durch die Innenprismen der schlagfesten, hitzebeständigen und staubdichten Polycarbonat-Hauben verstärkt und ist von allen Seiten aus gut zu erkennen.

  4. 4

    Multifunktional

    Einsetzbar auf allen Maschinen- und Fertigungslinien, in der Elektronikproduktion, im Labor, in der Medizintechnik sowie in allen sonstigen Indoor-Anwendungen.

  5. 5

    Geschmacksmusterschutz

    Nr. 9706583.8, Gebrauchsmusterschutz Nr. 29716867.3.

  6. 6

    Verfügbar

    mit Glühlampen oder LED.