Windenergie: hocheffiziente Technik für eine Branche im Aufwind.
Der Ausbau der Windenergie schreitet rasant voran. Eine Entwicklung, die wir seit 15 Jahren unterstützen. Weltweit vertrauen führende Anlagenhersteller sowie deren Lieferanten auf unsere innovativen Klimatisierungs- und Signalisierungslösungen.

Verfügbar in jeder Region.
Anlagen in Offshore-Windparks sind hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt. Eine sichere Klimatisierung ermöglichen hier zum Beispiel εCOOL-Luft-/Luft-Wärmetauscher, die das Schaltschrankinnere hermetisch von rauen Umgebungsbedingungen abschirmen. Schutz vor Kondensatbildung bieten auch Thermostate und Hygrostate. Sie kontrollieren Feuchtigkeit und Temperatur und werden mit Schaltschrank-Heizungen oder Filterlüftern kombiniert.
In fast allen modernen Anlagen kommen Frequenzumrichter zum Einsatz. Um ihre anspruchsvolle Steuerungselektronik selbst bei hohen Umgebungstemperaturen maximal verfügbar zu halten, bieten sich Luft-/Wasser-Wärmetauscher an. Auch bei hoher Staub- und Schmutzbelastung ermöglichen die wartungsfreien Geräte aus korrosionsfreiem Edelstahl eine energieeffiziente Kühlung.
Innovation auf engstem Raum.
Um ein sicheres Anfahren des Rotors nach wetter- oder wartungsbedingtem Stillstand zu ermöglichen, haben wir ein kompaktes, vibrationsresistentes Heizgebläse entwickelt. Mit Leistungsstufen von 250 W bis hin zu 1.000 W und einer Lager- und Betriebstemperatur von –40 °C bis +70 °C gewährleistet es die Verfügbarkeit der Pitchregelung auch unter extremen Bedingungen.
Wo Luft durch Staub und Sand belastet ist, sorgen εCOOL-Filterlüfter der vierten Generation für eine sichere Kühlung der Steuerungseinheiten. Dank ihrer patentierten Faltenfiltermatte bieten sie IP-55-Schutz und eine 300 % längere Standzeit. Strömungsoptimierte Lamellen und Rotorblätter ermöglichen maximalen Luftstrom und minimalen Energieverbrauch.
Der Turmfuß der Anlage beheimatet die Steuerungstechnik, die u. a. für die Drehmomentregelung des Triebstrangs zuständig ist. Innovative Dachaufbau-Kühlgeräte der DTT-Serie bieten hier eine platzsparende und effiziente Lösung zur Klimatisierung. Ihr patentiertes Kondensatmanagement schützt das Schaltschrankinnere 100%ig vor Kondensat und sorgt durch sichere Kühlung für maximale Verfügbarkeit der Komponenten.
Signalisierung und Alarmierung.
Zum reibungslosen Betrieb von Windenergieanlagen tragen auch unsere extrem robusten Signalisierungslösungen bei – von der Hindernisbefeuerung für die Luftfahrt über Zustandsanzeigen der Turmaufzüge bis hin zu akustischen Signalen beim Anfahren der Anlage sowie bei Feueralarm.