Mobile Stromgeneratoren

Mobile Stromerzeuger sind ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in städtischen und abgelegenen Gebieten.

Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Energiespeichern auf dem Vermietungsmarkt eignen sich mobile Stromerzeuger ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in städtischen und ländlichen Gebieten, in denen eine vorübergehende Stromversorgung mit einfacher Bedienung, geringen Geräuschemissionen und leichtem Zugang für die Wartung erforderlich ist.

Mobile Stromerzeuger werden nicht nur bei Veranstaltungen, auf Baustellen oder an temporären Ladestationen für Elektrofahrzeuge eingesetzt, sondern dienen auch der Netzstabilität. Neben den traditionellen Dieselgeneratoren bietet die BESS-Technologie jetzt kombinierte Diesel-Batterie- oder vollelektrische Lösungen, die den Kraftstoffverbrauch, den Lärm und die Kohlenstoffemissionen reduzieren.

Flüssigkeitskühlung für Batteriepacks

Aktive Wasserkühlung ist die beste Wärmemanagement-Methode, um die Leistung des Akkupacks zu verbessern. 
Unsere Chiller können sicher in kalten und heißen Regionen zwischen -25 und +50°C betrieben werden. Bieten eine Stromversorgung von bis zu 800 V DC für den direkten Anschluss an das Batteriesystem, ohne dass eine Stromumwandlung erforderlich ist. Zudem sind sie für den weltweiten Einsatz CE/UL-zertifiziert und weisen eine hohe Energieeffizienz und Zuverlässigkeit auf.

Luftkühlung für das Bedienfeld

Die natürliche Konvektion durch die Austrittsfilter kann durch ein zusätzliches Kühlgerät unterstützt werden, das nur in den wärmeren Monaten des Jahres aktiviert wird. Die zusätzlichen Kühlgeräte dienen sowohl der Versorgung des Batteriepacks als auch der elektronischen Komponenten der Schalttafel. 
Zahlreiche weitere Lösungen sind in unserer Produktpalette im Katalog enthalten; weitere können je nach den spezifischen Bedürfnissen von Ihnen oder von Ihren Kunden gemeinsam definiert werden.

Brandschutz

Speichersysteme mit Lithium-Ionen-Batterien sind entscheidend für die saubere Energie von heute und morgen, aber alte oder beschädigte Batteriezellen können Brände verursachen. Hier sind Lösungen zur schnellen Erkennung und Löschung erforderlich. Wir kombinieren diese Lösungen mit unseren optischen und akustischen Signalgebern, um sicherzustellen, dass das Ereignis korrekt gemeldet wird.

Broschüren

Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Chiller für Energy Storage

Pfannenbergs Rückkühl­anlagen für Battery Energy Storage Systems (BESS)

  • Deutsch
pdf 1,4 MB Download