präsentiert. Waren diese optional mit einem Festwert-Thermostat nachrüstbar, so folgen jetzt die Heizgebläse PFH-T, die bereits mit verstellbarem Thermostat ausgerüstet sind. Wie die gesamte PFH-Baureihe [...] werden, profitieren also ebenso von dieser Neuentwicklung. Der Temperatureinstellungsbereich des Thermostats reicht von –20 Grad Celsius bis +40 Grad Celsius. Zertifiziert ist die Heizgebläse-Serie sowohl
ohne Thermostat 650–1200 W Kompakt-Heizgebläse 650–1200 W Produktanfrage stellen PSS Berechnungstool großes Leistungs-/Volumenverhältnis ⇒ schmales, kompaktes Design großer Heizleistungsbereich in einem
ohne Thermostat 200–500 W Kompakt-Heizgebläse 200–500 W Produktanfrage stellen PSS Berechnungstool großes Leistungs-/Volumenverhältnis ⇒ schmales, kompaktes Design großer Heizleistungsbereich in einem
Heizgebläse mit integriertem Thermostat • Mit Bahnzulassung für alle Bereiche mit erhöhter Schock und Vibrationsanforderung (Wind, Telecom, Bahn). • Integrierter Thermostat für automatische Regelung. •
Zwillings-Thermostate. Zwillings-Thermostate schalten Geräte in verschiedenen Temperaturbereichen, sie benötigen dabei weniger Platz als 2 einzelne Thermostate. Typ Abmessungen (HxBxT) Nennspannung cURus
Thermostate. Thermostate werden als Temperaturregler und damit zur Steuerung von Filterlüftern oder Schaltschrank-Heizungen verwendet. Typ Abmessungen (HxBxT) Nennspannung cURus EAC CE UKCA CSA FLZ 510
mit integriertem Thermostat Gleiche Merkmale wie PFH Kompaktheizgebläse, aber mit zusätzlich integriertem Thermostat. Gleiche Applikation – aber kein zusätzlicher Platz für Thermostat erforderlich. En