3D-Coverage

Leistung im Raum wird endlich sichtbar - mit einem neuem Maß an Planungssicherheit. Mit der 3D-Coverage präsentiert Pfannenberg eine systematische Planungsmethode, die den Blick auf die Effektivität optischer und akustischer Signalgeräte lenkt.

3D-Coverage: Die einfache Lösung für Ihre Planung

Wie können Sie Ihr Signalisierungssystem einfacher und zuverlässiger planen?

Unsere intelligente 3D-Coverage-Methode ermöglicht es, die optimale und sichere Signalisierungslösung für Kunden und Anwender zu identifizieren und zu dokumentieren.

Kurz gesagt wird auf Basis der Produktparameter des Signalgebers und der Umgebungsbedingungen ein 3-dimensionaler Raum ermittelt, in dem der Signalgeber genau die Projektanforderung der Kundenanwendung erfüllt. 

Bei der Bewertung von akustischen Signalgebern spielen der verwendete Ton/Frequenzbereich sowie die Situation der Störgeräusche eine Rolle. Für optische Signalgeber werden Mindestbeleuchtungsstärken unter Berücksichtigung der Betriebsarten, der Technik und der visuellen Wahrnehmbarkeit ermittelt. 

Auf der Grundlage dieser Faktoren wird die 3-dimensionale Signalisierungsreichweite als „digital twin“ der Geräteleistung unter den gegebenen Rahmenbedingungen ermittelt.

Wenn keine ausreichenden Daten vorliegen

Stellen Sie sich vor, Sie streichen ein Zimmer und wollen Wandfarbe im Baumarkt kaufen. Doch wie viele Liter brauchen Sie? Sie sehen, dass Farbeimer gleicher Größe von verschiedenen Herstellern Preisunterschiede aufweisen. Außerdem befürchten Sie, dass Sie entweder zu wenig Farbe kaufen und wieder in den Baumarkt zurückgehen müssen oder zu viel und die Hälfte übrig bleibt. 

In diesem Fall entscheiden Sie sich für einen billigen Farbeimer. Zu Hause angekommen, müssen Sie jedoch feststellen, dass Sie die gleichen Stellen mehrmals überstreichen müssen, weil die Deckkraft nicht ausreicht, um die alte Farbe zu überdecken. 

Die gekaufte Menge wird also nicht ausreichen und Sie müssen einen weiteren Farbeimer kaufen. Hätten Sie den vermeintlich teureren Farbeimer mit besserer Deckkraft gekauft, hätten Sie am Ende nicht nur Geld gespart, sondern wären auch schneller mit Ihrem Projekt fertig geworden. 

Jeder kennt diese Probleme, und für jeden ist die Lösung so offensichtlich. Ausreichende Daten und unterstützende Ratschläge hätten zu einem sofortigen Erfolg geführt. Das gleiche Szenario findet sich bei der Gestaltung der Signal­technologie.

Warum ist der 3-dimensionale Signalisierungsbereich so wichtig?

Für eine Auslegung von optischen und akustischen Signalgebern, die nur die Produktparameter aus Marketingdatenblättern verwendet, ist ohne weitere Erfahrungswerte keine zuverlässige Projektierung möglich.

Die darin enthaltenen Werte sind dafür in der Regel nicht geeignet, da jedes Gerät eine individuelle Leistung in Abhängigkeit von Ton, Frequenz, Lichtfarbe, Messwinkel etc. aufweist.

Darüber hinaus müssen die Umgebungsbedingungen und -anforderungen bei der Festlegung des Signalisierungsbereichs berücksichtigt werden. 

Eine Planung auf der Grundlage unzureichender Leistungsdaten führt zu großen Risiken, nicht nur in finanzieller Hinsicht, sondern auch in Bezug auf die Gefahr für Menschenleben!

PA X-20-15 – Size of visual coverage (A x B x C in meter)

Informieren Warnen Alarmieren
rot
gelb
orange
blau
klar
Zur Darstellung anderer Werte klicken Sie zunächst das Feld Auswahl zurücksetzen. Wählen Sie nun die gewünschten Haubenfarben oder Alarmierungsstufen.

The figures shown are mainly for a quick orientation. For an individual and precise interpretation please use Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Was bietet Pfannenberg an?

Was bieten wir an, was der Kunde selbständig nutzen kann?

  • Ausführliche technische Dokumentation mit allen Leistungsparametern (3D-Abdeckung) aller Signalgeber
  • Unterstützende technische und kaufmännische Planungsmethoden wie PSS, 3D-Coverage Calculation Tool, Planungsmethoden, Revit BIM-Dateien
  • Webinare und eLearning-Plattformen für die On-Demand-Nutzung
  • Know-How-Seiten und White Papers zu verschiedenen Themen

Was bieten wir als aktive Unterstützung / aktiven Service an?

  • Aktive Planung / Projektbegleitung
  • Beratung auf der Grundlage internationaler Standards in Bezug auf die jeweilige Anwendung
  • Dokumentation zum Nachweis des vorschriftsmäßigen Entwurfs

Was bieten wir gegen eine Gebühr an?

  • Bestandsaufnahme und vollständige Planung
  • Vor-Ort-Beratung durch Experten