Typ Kälteleistung Abmessungen (HxBxT) Nennspannung
DTI 6301 1,5 kW 1536 x 485 x 218 mm 115 / 230 / 400 V 2~
DTS 6301 1539 x 485 x 218 mm
DTI 9341C 1,5 kW 958 x 410 x 248 mm 115 / 230 / 400 V 2~
DTS 9341C 964 x 410 x 248 mm
DTS 4541 2,65 kW 1543 x 485 x 240 mm mm 230V
verfügbar in Bearbeitung optional zuverlässige, schnelle Lieferzeit